SAC-5P- 2,0-PVC/AD-2L B-L
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1404811
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, Układ: niepodłączony, długość kabla: 2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Przyłącze przewodu | |
Moment dokręcania | 0,6 Nm (wtykowe złącza do zaworów) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | TPU |
Materiał obudowy wtyku zaworowego | TPU |
Materiał styku | CuSn |
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6 |
materiał powierzchni styku | Sn |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Parametry wtyku zaworowego | |
Śruby mocujące | M3 x 29 |
Wskaźnik stanu | 2 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy) |
Materiał | CuSn (Styk) |
Sn (Powierzchnia styku) | |
PA 6 (Obudowa stykowa) | |
TPU (Obudowa) | |
Układ ochronny | niepodłączony |
Długość przewodów | 2 m |
PCW szary [PVC] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 58,7 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW szary [PVC] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 5x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,60 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty |
skręt całkowity | 5 żył skręconych wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 28 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | w dużym stopniu odporny na olej |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -20 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |
Złącza wtykowe do zaworów | |
Oznaczenie normy | Wtykowe złącza do zaworów |
Normy/przepisy | EN 175301-803 |
Numer artykułu | 1404811 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF1DBA |
GTIN | 4046356726436 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 133 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 133 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Nasze przewody PCW do średnich obciążeń mechanicznych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław