SAC-5P-M12MS/10,0-600 HD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1404043

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PP-EPDM bez halogenów, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Hygienic Design, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Ochrona antykorozyjna wszystkich narażonych na uszkodzenie elementów metalowych poprzez zastosowanie stali nierdzewnej 1.4404
Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi