EMLF (108XE)R SR - Etykieta o wysokiej elastyczności
0800551

Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 48 m, wysokość pola tekstowego: 108 mm, szerokość pola tekstowego: 48000 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Etykieta EMLF jest wykonana z miękkiej i elastycznej folii PCW, która dopasowuje się do nierównych powierzchni
W zakresie temperatury -40°C ... 90°C odporność na czynniki zewnętrzne do 8 lat
Bardzo wysoka jakość optyczna etykiety
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki EMLF indywidualnie według instrukcji klienta