Konfigurowany, ustawiany 4-drożny powielacz sygnału z przyłączami wtykanymi, do powielania, separacji galwanicznej sygnałów, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania sygnałów standardowych i znormalizowanych. Po stronie wejściowej można przetwarzać sygnały prądowe w zakresie 0 mA ... 24 mA oraz sygnały napięciowe w zakresie 0 V ...12 V. Po stronie wyjściowej możliwe są sygnały 0 mA ... 21 mA oraz 0 V ... 10,5 V. Oba sygnały wyjściowe można ustawić niezależnie od siebie. Minimalny zakres pomiarowy wynosi 1 mA lub 0,5 V. Pełna dokładność zostaje zachowana w zakresie pomiarowym od ponad 10 mA lub ponad 5 V. Urządzenie można skonfigurować za pomocą darmowego oprogramowania. Ustawień standardowych można dokonywać w prosty sposób za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Przetwornik pomiarowy obsługuje funkcję monitorowania błędów i komunikację NFC.
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C
-
Podwajacze sygnałów
2905027
Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z przyłączem wtykanym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Podwajacz sygnałów |
Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
liczba kanałów | 2 |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Oprogramowanie | |
Aplikacja | |
Właściwości izolacji: GB Standard | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Oprogramowanie | |
Aplikacja |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 140 ms (Próbkowanie 15 Hz) |
45 ms (Próbkowanie 60 Hz) | |
25 ms (Prędkość próbkowania 240 Hz, z możliwością ustawienia tylko za pomocą oprogramowania) | |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,05 % (maks. wartości skonfigurowanego zakresu wyjściowego) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu typowy | 55 mA (24 V DC) |
110 mA (12 V DC) | |
Pobór mocy (Wyjście I) | 1,5 W (przy IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, obciążenie 600 Ω) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) |
2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 12 V (ustawnienia z oprogramowania) | |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 12 V |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
20 mA ... 0 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 mA ... 24 mA (ustawnienia z oprogramowania) | |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 24 mA |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 120 kΩ |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ~ 50 Ω (+ 0,7 V dla diody kontrolnej) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wyjść | 2 |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) |
2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 10,5 V (ustawnienia z oprogramowania) | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ~ 12,3 V |
Napięcie biegu jałowego | ≤ 18,5 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
20 mA ... 0 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 mA ... 21 mA (ustawnienia z oprogramowania) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 24,6 mA |
Prąd zwarcia | ≤ 25 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (na kanał) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (600 Ω) |
< 20 mVSS (600 Ω) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dane: Interfejs IFS | |
Rodzaj przyłącza | Micro USB typ B |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 109,81 mm |
Głębokość | 119,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx BVS 19.0072X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | 2022122310115962 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,2 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,1 % |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2,8 % |
Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2905027 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK1411 |
Klucz produktu | DK1121 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 119,12 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 112 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA000021EIECEx
ID dopuszczenia: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
ID dopuszczenia: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID dopuszczenia: 2022122310115962EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław