AXL E PB DIO16 M12 6P - Moduł cyfrowy
2701499

Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFIBUS DP, Złącze M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do PROFIBUS DP za pomocą złączy M12 (kodowanie B)
Przepływność binarna do 12 Mb/s (automatyczna detekcja szybkości transmisji)
Przyłącze czujników cyfrowych i urządzeń wykonawczych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67