Sterownik PLCnext AXC F 2152 do systemu wejść/wyjść Axioline jest szybki, wytrzymały i nieskomplikowany. Jest zatem ukierunkowany na maksymalną wydajność, prostą obsługę i trudne warunki pracy w środowisku przemysłowym.
AXC F 2152
-
Sterownik
2404267
Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 (Warunki certyfikacji patrz dokumentacja użytkownika); Procesor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 23-2449604-PDAPROFINET
ID dopuszczenia: Z13493PROFINET
ID dopuszczenia: Z13494TÜV SÜD Type tested
ID dopuszczenia: IITS2 029429 0027cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705PROFINET
ID dopuszczenia: Z13024PROFINET
ID dopuszczenia: Z13146cULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122304114448Produkty kompatybilne
Korzyści
Zdolny do pracy w czasie rzeczywistym system operacyjny Linux do deterministycznego i niezawodnego wykonywania procesów krytycznych czasowo
Obsługa licznych standardów, takich jak HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd. - dla płynnej komunikacji z systemami IT
Bezpośrednie połączenie z Proficloud, PLCnext Store i dowolnymi platformami w chmurze - dla kompleksowej integracji aplikacji IoT
Obsługa wielu protokołów Fieldbus (PROFINET, Modbus/TCP/RTU, Ethernet itp.) w celu łatwej integracji z istniejącymi systemami i instalacjami techniki automatyzacji
Maksymalna swoboda projektowania dzięki połączeniu klasycznego programowania PLC z nowoczesnymi językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# lub Python
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa automatyki przemysłowej - w celu ochrony aplikacji i danych