Od 100 lat wspieramy naszych klientów jako niezawodny partner przemysłu kolejowego. Pierwszym sprzedawanym przez nas produktem już w roku 1923 był osprzęt trakcyjny. Możesz liczyć na nas również w przyszłości: oferujemy inteligentne rozwiązania dla kolejnictwa, które umożliwiają bezpieczną eksploatację i cyfryzację infrastruktury kolejowej.
Nasze Railway Competence Center
Produkty Phoenix Contact w realnych warunkach aplikacji kolejowych
Railway Competence Center zostało utworzone w siedzibie Phoenix Contact, aby zaprezentować nasze produkty dla kolejnictwa w realnych warunkach aplikacji. Dotyczy to elementów infrastruktury kolejowej, takich jak sygnalizacja, napęd zwrotnicy czy czujnik koła. Zadania sterowania są symulowane w rozdzielni, aby móc ich doświadczyć na własne oczy. Tutaj dowiesz się, jak samodzielnie korzystać z produktów Phoenix Contact i możesz porozmawiać o wyzwaniach branży kolejowej z naszymi ekspertami. W razie zainteresowania skontaktuj się z nami.
Przewodnik EN 45545 – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Prawidłowe stosowanie norm i standardów stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania kolei. Jedną z ważnych norm jest EN 45545, która reguluje kwestie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych. Aby przybliżyć tę ważną dla kolejnictwa normę, stworzyliśmy ten przewodnik ze szczególnym uwzględnieniem „wyposażenia elektrotechnicznego”. Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat normy EN 45545, EN 45545-2 oraz wymagań dotyczących komponentów elektrycznych. Zawiera ważne informacje na temat weryfikacji i oceny ochrony przeciwpożarowej.
Scheidt & Bachmann wykorzystuje CLIXTRAB do ochrony przed przepięciami w technologii sterowania i bezpieczeństwa
Zmieniona dyrektywa DB RIL 819.0808 stawiają wysokie wymagania dotyczące koncepcji ochrony przed przepięciami w nastawniach elektronicznych i cyfrowych. Producent systemów sygnalizacyjnych Scheidt & Bachmann wykorzystuje ochronę przed przepięciami CLIXTRAB firmy Phoenix Contact.
Aby nie tracić czasu podczas licznych elektrycznych operacji podłączania i odłączania wykonywanych w ramach testów i symulacji, zdecydowaliśmy się na metodę bezpośredniego montażu Push-in firmy Phoenix Contact.
Voestalpine stawia na złączki szynowe Push-in
Dużą rolę przy wyborze produktów odgrywał czas i obsługa. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, jakie musiała pokonać firma Voestalpine Signaling oraz o powodach współpracy z Phoenix Contact.
Napięcie wpływu
Podstawowa wiedza z zakresu technologii kolejowej
W tym filmie chcielibyśmy przedstawić podstawy technologii kolejowej. Dowiedz się więcej o obliczaniu napięcia zakłócającego indukowanego w kablach ułożonych obok toru. Umożliwia to ocenę wpływu na aplikację i określenie środków zapewniających bezpieczne i niezawodne operacje kolejowe.