Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Ochrona przed przepięciami dla przejazdów kolejowych i nastawni Firmy Scheidt & Bachmann i Phoenix Contact współpracują ze sobą od wielu lat. Firma Scheidt & Bachmann zintegrowała rodzinę produktów CLIXTRAB z nową generacją systemów przejazdów kolejowych.

Ochrona przed przepięciami w systemach infrastruktury kolejowej
Artykuł
Niezawodna zgodność z wymaganiami ochrony przed przepięciami zgodnie z przepisami DB 819.0808

Przeczytaj nasz artykuł z magazynu SIGNAL+DRAHT, aby dowiedzieć się, w jaki sposób system CLIXTRAB jest wykorzystywany w cyfrowej nastawni i systemach przejazdów kolejowych firmy Scheidt & Bachmann:

Pobierz artykuł
Osoba klikająca przycisk PDF
Logo firmy Scheidt & Bachmann

Profil partnera Scheidt & Bachmann

  • Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu w technologii sygnalizacji kolejowej, firma jest jednym z najbardziej renomowanych producentów w tej dziedzinie
  • Niemiecka firma rodzinna w piątym pokoleniu
  • 3300 pracowników, 25 spółek zależnych i partnerów w ponad 50 krajach
Wpływ napięcia na liniach zelektryfikowanych z powodu prądów powrotnych w szynie

Napięcie zakłócające stawia szczególne wymagania przed ochroną przed przepięciami systemu LST

Wyzwanie

Postępująca transformacja cyfrowa nie kończy się na technologii sterowania i bezpieczeństwa (LST) i osiągnie nowy poziom w nadchodzących latach. W czasach rewolucji transportowej na rzecz przyjaznej dla klimatu, wydajnej i oszczędzającej zasoby przyszłości, nowoczesne elektroniczne i cyfrowe systemy LST są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Zmieniona dyrektywa DB RIL 819.0808 określają szczegółowe wymagania dotyczące koncepcji ochrony przed przepięciami w nastawniach elektronicznych i cyfrowych.

Mechanizm rozdzielający CLIXTRAB

Widok układu VF w CLIXTRAB

Nasze rozwiązanie Ochrona przed przepięciami oparta na złączkach szynowych dla maksymalnej dostępności systemu LST

Nawet przy rosnącej częstotliwości i nasileniu burz, systemy infrastruktury kolejowej muszą działać niezawodnie. ​

Zastosowanie niewymagających konserwacji i monitorowanych centralnie modułów ochrony przed przepięciami jest ważnym elementem maksymalizacji dyspozycyjności systemów. ​

Scheidt & Bachmann wykorzystuje obecnie do tego celu ograniczniki przepięć CLIXTRAB firmy Phoenix Contact. Zarówno w przypadku systemów przejazdów kolejowych BUES 2000, jak i elektronicznego systemu nastawni ZSB 2000, są one podłączane bezpośrednio do złączek szynowych w szafie kablowej (KAG). Koncepcja ta spełnia wytyczne DB 819.0808, a jednocześnie oferuje niezwykle oszczędne rozwiązanie.

Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: