Rosnące ilości danych i szybkości transmisji, potęgujące się obciążenia elektromagnetyczne i ciągle rozszerzające się instalacje szybko doprowadzają technikę instalacji miedzianych do jej granic możliwości. Dlatego też optyczna transmisja danych za pośrednictwem przewodów światłowodowych stała się z upływem czasu standardem w krytycznych instalacjach o wysokich wymaganiach dla dyspozycyjności.
Technika instalacji przewodów światłowodowych firmy Phoenix Contact oznacza rozwiązania dostosowane dla przemysłu, które pozwalają na łatwe instalowanie i szybką obsługę konserwacyjną.
W przypadku okablowania PROFIBUS posługiwanie się złączami wtykowymi daje zdecydowanie wyższą elastyczność niż przy gałęziach. Można w każdej chwili włączać i wyłączać wtyk magistrali na magistrali, bez przerywania przekazywania danych. Przy teletransmisji według RS-485 można stosować zarówno 9-pinowe złącza wtykowe D-SUB jak i okrągłe złącza wtykowe M12.
Korzystając z szybkozłączy wtykowych D-SUB można wygodnie i szybko przyłączać dochodzące i idące dalej kable magistrali. Asortyment produktów obejmuje szybkozłącza wtykowe dla każdej aplikacji PROFIBUS:
Wtyki można stosować zarówno do kabli PROFIBUS z żyłami jednodrutowymi jak i do giętkich przewodów miedzianych. Terminator jest już zintegrowany we wszystkich wersjach. Można wygodnie uaktywnić terminator z zewnątrz za pomocą przełącznika suwakowego.
Należy zabezpieczać swoje dane i sygnały nie tylko przed niedozwolonym dostępem, wirusami, robakami i trojanami — należy również wykluczać szkody spowodowane przepięciami, wywołanymi uderzeniami piorunów lub czynnościami łączeniowymi.
Dzięki ochronie przed przepięciami nie tylko zapobiega się szkodom mechanicznym, lecz również zabezpiecza się przed utratą oprogramowania i danych spowodowanymi pikami napięciowymi. Przy okablowaniu obejmującym budynki, zagrożone są zwłaszcza urządzenia, które przeważnie są przyłączane przewodem ethernetowym.
Można być pewnym bezpieczeństwa, gdy korzysta się z ochrony przed przepięciami TRABTECH firmy Phoenix Contact.
"$pageName" na