Zarządzanie ładowaniem i obciążeniem dla elektromobilności

Oprogramowanie do zarządzania dużymi stacjami ładowania
Powrót do Technologia ładowania dla elektromobilności

Kategoria

Szukaj w Zarządzanie ładowaniem i obciążeniem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Inteligentne i komfortowe zarządzanie stacjami ładowania: CHARX manage (wcześniej EV Charging Suite) pozwala na optymalizację działania infrastruktury ładowania. Ten skalowalny pakiet oprogramowania stanowi interfejs między kierowcą, operatorem stacji ładowania, systemem zarządzania budynkiem i operatorem systemu rozliczeniowego.

Korzyści

  • Zintegrowana funkcja zarządzania obciążeniem pozwala na uniknięcie uszkodzeń oraz zapewnia dyspozycyjność stacji ładowania
  • Proste uruchamianie, konfigurowanie i monitorowanie stacji ładowania z poziomu przeglądarki internetowej
  • Intuicyjna obsługa przez kierowców na centralnym terminalu
  • Przyszłościowe i elastyczne rozwiązanie dzięki skalowalnym licencjom i łatwemu dodawaniu punktów ładowania
  • Elastyczne włączanie do systemów zarządzania budynkiem i systemów rozliczeniowych

Zalety systemu zarządzania ładowaniem

Parking dla pracowników z punktami ładowania  

Na parkingach coraz częściej montowane są stacje ładowania, którymi trzeba zarządzać

Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych rośnie również zapotrzebowanie na punkty ładowania. Dlatego na parkingach coraz częściej montowane są stacje ładowania.

Projektanci, wykonawcy i operatorzy stacji ładowania muszą zapewnić optymalną moc ładowania dla każdego punktu ładowania przy ograniczonej mocy przyłączeniowej. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem innych odbiorników i źródeł energii.

Najlepszy sposób na sprostanie temu wyzwaniu stanowi nasze skalowalne oprogramowanie CHARX manage. Pozwala na zarządzanie nawet 50 punktami ładowania oraz ich optymalizację.

Komfortowe sterowanie

Stanowisko dyspozytorskie z monitorami do sterowania i monitorowania stacji ładowania  

Wygodne sterowanie i monitorowanie stacji ładowania z poziomu przeglądarki

Uruchamianie, konfigurowanie, sterowanie i monitorowanie stacji ładowania odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Można w prosty sposób zarządzać użytkownikami i punktami ładowania, aktywować ładowanie i wykonywać inne operacje – klasycznie na komputerze stacjonarnym lub na tablecie za pomocą bezpiecznego połączenia VPN.

Intuicyjny interfejs webowy łączy wszystkie funkcje dla operatora systemu, pracowników serwisu i personelu obsługi.

Łatwe ładowanie

Wybór punktu ładowania na terminalu  

Centralny terminal dotykowy zapewnia kierowcom intuicyjną obsługę

Na życzenie można zainstalować centralny terminal dotykowy, który umożliwia intuicyjną obsługę stacji ładowania, od autoryzacji po zakończenie ładowania.

W trakcie ładowania oprogramowanie CHARX manage zapisuje wszystkie dane dotyczące transakcji i poboru energii w lokalnej bazie danych SQL i przesyła je za pośrednictwem protokołu OCPP do operatora systemu kontrolno-rozliczeniowego.

Na życzenie panel dotykowy może być wykonany w kolorystyce i z logo klienta, aby zapewnić spójną identyfikację wizualną i wygląd stacji ładowania.

Inteligentne podłączenie

System zarządzania budynkiem i energią Emalytics  

Pełna integracja stacji ładowania z systemem zarządzania budynkiem

Opcjonalnie oprogramowanie CHARX manage można włączyć do systemu zarządzania budynkiem i energią. Optymalnym rozwiązaniem jest system Emalytics firmy Phoenix Contact.

Dynamiczne ustawianie maksymalnego prądu ładowania oraz wymiana dalszych danych w czasie rzeczywistym pozwala na optymalizację współpracy między budynkiem a stacją ładowania, unikając w ten sposób nadmiernych obciążeń szczytowych.

Samochody elektryczne można ładować z neutralnym bilansem emisji CO2 prądem wyprodukowanym przez własną instalację fotowoltaiczną. Jednocześnie dzięki temu zapewniona jest wystarczająca rezerwa energii dla innych odbiorców w budynku.

Bezpieczna inwestycja

Dzięki skalowalnemu modelowi licencyjnemu oprogramowanie stanowi bezpieczną inwestycję. Stację ładowania można rozbudowywać elastycznie do maks. 50 punktów ładowania.

Stacja ładowania z pięcioma punktami ładowania, centralnym terminalem dotykowym i interfejsem do systemu zarządzania budynkiem i systemu kontrolno-rozliczeniowego  

Przykładowa budowa stacji ładowania włączonej do systemu zarządzania budynkiem i systemu kontrolno-rozliczeniowego

Licencje podstawowe oprogramowania

Dostępne są różne licencje podstawowe dostosowane do wielkości stacji ładowania.

Licencje oprogramowania na 5 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 10 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 20 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 30 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 50 punktów ładowania

na 5 punktów ładowania

na 10 punktów ładowania

na 20 punktów ładowania

na 30 punktów ładowania

na 50 punktów ładowania

TypEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Nr art.11535091086929115350810869211086920
Licencje oprogramowania na 5 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 10 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 20 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 30 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 50 punktów ładowania

na 5 punktów ładowania

na 10 punktów ładowania

na 20 punktów ładowania

na 30 punktów ładowania

na 50 punktów ładowania

TypEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Nr art.

Licencje aktualizacji oprogramowania

Są dostępne również niedrogie licencje do późniejszej rozbudowy.

Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowaniaZ 10 na 30 punktów ładowaniaZ 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowania

Z 10 na 30 punktów ładowania

Z 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
TypEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Nr art.11535131153516108689111535201086889
Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowaniaZ 10 na 30 punktów ładowaniaZ 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowania

Z 10 na 30 punktów ładowania

Z 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
TypEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Nr art.

Kompatybilne komputery przemysłowe

W zależności od architektury stacji ładowania do wyboru są dwa komputery przemysłowe o odpowiednich parametrach. Instalacja oprogramowania w komputerze zajmuje kilka minut.

Komputer panelowyKomputer typu box

Komputer panelowy
z ekranem wielodotykowym 12,1”

Komputer typu box

Zastosowanie

Stacje ładowania z autoryzacją i obsługą dotykową na centralnym terminalu

Stacje ładowania bez autoryzacji lub z lokalną autoryzacją w każdym punkcie ładowania

Typ

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Nr art.

2403710

2404777

Zalecany kod konfiguracji

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Komputer panelowyKomputer typu box

Komputer panelowy
z ekranem wielodotykowym 12,1”

Komputer typu box

Zastosowanie

Stacje ładowania z autoryzacją i obsługą dotykową na centralnym terminalu

Stacje ładowania bez autoryzacji lub z lokalną autoryzacją w każdym punkcie ładowania

Typ

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Nr art.

Zalecany kod konfiguracji

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Kompatybilne sterowniki ładowania

Oferujemy kompatybilne sterowniki ładowania dostosowane do metody ładowania i wymaganych funkcji. Sterownik łączy się z komputerem przemysłowym poprzez Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Zakres funkcji

Ładowanie AC, pomiar energii

Ładowanie AC, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID, monitorowanie prądu upływu

Ładowanie DC przez CCS i CHAdeMO, ładowanie AC, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID

Typ

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Nr art.

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Zakres funkcji

Ładowanie AC, pomiar energii

Ładowanie AC, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID, monitorowanie prądu upływu

Ładowanie DC przez CCS i CHAdeMO, ładowanie AC, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID

Typ

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Nr art.

Inne produkty CHARX do infrastruktury ładowania

Samochód elektryczny na stacji ładowania  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania lub dużych stacji wielostanowiskowych. Poza przedstawionymi tu produktami oferujemy również:

Interesuje Cię ten temat?

Chętnie Ci doradzimy i wyjaśnimy wspólnie wymagania projektu. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy pomoc przy budowie stacji ładowania, a także przy włączeniu stacji do systemów kontrolno-rozliczeniowych i systemów zarządzania budynkiem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Oprogramowanie do zarządzania ładowaniem CHARX manage

Inteligentne i komfortowe zarządzanie stacjami ładowania


Przegląd produktów: zarządzanie ładowaniem i obciążeniem

Krótka prezentacja – menedżer produktu Pascal Stegemann


Opinia klienta na temat CHARX manage

Firma GP Joule wybrała Phoenix Contact jako dostawcę systemu zarządzania ładowaniem.