PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Chcesz zoptymalizować wydajność i odporność na zakłócenia swojej sieci PROFIBUS? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w PROFIBUS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, nasze wydajne produkty umożliwiają łatwą i szybką budowę dowolnych topologii sieci. Czy chcesz poprawić odporność na zakłócenia swojej sieci PROFIBUS, czy zastosować alternatywne media, takie jak światłowody lub fale radiowe, albo gdy szukasz kompletnej oferty przemysłowych komponentów infrastrukturalnych: dzięki produktom firmy Phoenix Contact zrealizujesz najlepsze na świecie systemy PROFIBUS.

Zalety

  • Unikanie kosztów czasów przestojów dzięki diagnostyce dostosowanej dla użytkownika
  • Dostępne są wszystkie media transmisyjne: miedź, światłowód i fale radiowe
  • Modułowe urządzenia obniżają koszty instalacyjne i redukują błędy oprzewodowania
  • Phoenix Contact jest kompetentnym partnerem w dziedzinie najlepszych systemów PROFIBUS

PROFIBUS PA do automatyzacji procesów

PROFIBUS PA do automatyzacji procesów  

Rozwiązania procesowe z PROFIBUS firmy Phoenix Contact

Oferujemy wielokrotnie sprawdzone rozwiązania dla automatyki procesowej. Niewielkie rozmiary i wiele możliwości dodatkowego podwyższenia niezawodności dają decydujące korzyści przy realizacji najnowocześniejszych projektów automatyzacji.

Wykorzystując złącza magistrali obiektowej w konstrukcji blokowej lub modułowej, można spełnić każde życzenie klienta.

Wraz z łącznikami DP/PA, redundancyjnymi zasilaczami do zastosowania obiektowego, ochroną przed przepięciami, kablami i przewodami firma Phoenix Contact oferuje kompletne cyfrowe rozwiązania architektury systemu magistrali obiektowej, służące do tworzenia sieci pomiędzy układami sterowania i urządzeniami obiektowymi.

Łącznik PROFIBUS DP/PA

Łącznik PROFIBUS DP/PA  

Modułowy łącznik PROFIBUS DP na PROFIBUS PA

Za pomocą łączników DP/PA można przejrzyście łączyć sieci PROFIBUS DP z sieciami procesowymi PROFIBUS PA.

Dzięki połączeniu z komunikacyjnym modułem przyłączeniowym za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW uzyskuje się dostęp poprzez Ethernet do głównego elementu łącznika, jak również do funkcji konfiguracyjnych i szczegółowej diagnostyki sieci.

  • Do dziesięciu modułów PROFIBUS DP lub PROFIBUS PA na łącznik
  • Wydajny zintegrowany serwer WWW umożliwiający konfigurację i dostęp do diagnostyki sieci
  • Przejrzyste automatyczne rozpoznawanie prędkości transmisji sygnału do 12 Mb/s
  • Wymiana modułów instalacji w trakcie bieżącej eksploatacji
  • Zarządzanie urządzeniami obiektowymi PROFIBUS i ich konfiguracja za pomocą FDT/DTM
  • Redundancja sieci przy wykorzystaniu do dziesięciu modułów

Dalsze informacje o naszej ofercie PROFIBUS znajdują się na następnych stronach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji