Przekaźniki nadzorcze

Wysoka dyspozycyjność instalacji

Wysoka dyspozycyjność instalacji

Przekaźniki kontrolne EMD umożliwiają szybkie wykrywanie nieprawidłowości ważnych parametrów instalacji, ich sygnalizację lub wyłączenie odpowiedniej części instalacji.

Powrót do Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Kategoria

Szukaj w Przekaźniki nadzorcze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą elektronicznych przekaźników EMD można rozpoznać błąd już w momencie jego powstawania. W ten sposób zwiększa się dyspozycyjność instalacji oraz unika kosztownych czasów przestoju i napraw. Można wyłączyć odpowiednią część instalacji albo zgłosić do sterowania, jak tylko nastąpi przekroczenie albo zejście poniżej ustalonej wartości granicznej.

Zalety

  • Efektywna ochrona instalacji dzięki niedrogim rozwiązaniom monitorującym z licznymi funkcjami
  • Zwiększenie dyspozycyjności instalacji dzięki stałemu monitorowaniu
  • Szybkie wykrywanie błędów już w momencie ich powstania dzięki precyzyjnemu ustawieniu wartości granicznych i krótkim czasom odpowiedzi
  • Szybka sygnalizacja błędów i wyłączenie określonych części instalacji dzięki wyjściom przekaźnikowym
  • Szybkie okablowanie zajmujące niewiele miejsca — kompaktowe przekaźniki kontrolne
  • Niezwykle wszechstronne — wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Efektywna ochrona instalacji

Przekaźniki kontrolne EMD  

Efektywna ochrona instalacji — przekaźniki kontrolne EMD

Jako odpowiednie rozwiązanie do monitorowania Phoenix Contact oferuje dwie rodziny urządzeń:

Oszczędność miejsca i szybkie okablowanie: kompaktowe przekaźniki kontrolne

Kompaktowe przekaźniki kontrolne serii EMD-BL nadają się optymalnie do prostych zadań monitorowania. Urządzenia te są przeznaczone w szczególności do instalacji budynków oraz produkcji seryjnej w budowie maszyn i instalacji.

Niezwykle wszechstronne: wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne EMD monitorują elektryczne i fizyczne parametry instalacji. Skorzystaj z szerokiego wyboru funkcji, rozszerzonych możliwości ustawień i różnych zakresów napięcia zasilania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410