Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

High Power Charging – megawatowe ładowanie z CCS

Nasze kable ładowania CCS z najnowszą technologią HPC przenoszą ultraszybkie ładowanie samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych na nowy poziom.
Nowoczesny park ładowarek ze stacjami ładowania HPC, w którym można ładować kilka samochodów elektrycznych, ciężarówkę elektryczną i autobus elektryczny

Technologia do stacji szybkiego ładowania

High Power Charging (HPC) to technologia ładowania stosowana w stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Jednocześnie HPC jest obecnie najwyższą klasą mocy ładowania DC z prądem ładowania 375 A lub więcej. Długie czasy ładowania należą już do przeszłości, ponieważ akumulatory samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych można ładować w zaledwie kilka minut do poziomu zasięgu kilkuset kilometrów. Ładowanie na stacjach ładowania jest prawie tak szybkie, jak tankowanie pojazdu z silnikiem spalinowym.

Chłodzony cieczą kabel ładowania CCS High Power Charging do 1000 kW

Kabel ładowania CCS do 1000 kW High Power Charging z nową koncepcją chłodzenia

Druga generacja naszego chłodzonego cieczą wtyku ładowania CCS CHARX connect professional, przenosi ultraszybkie ładowanie HPC na nowy poziom. Dzięki nowej koncepcji chłodzenia, kable ładowania CCS mogą teraz przesyłać znacznie wyższe moce ładowania do 1 MW w trybie Boost Mode lub 800 kW w trybie ciągłym.

Dzięki tak ogromnej mocy, w zaledwie kilka minut można naładować nie tylko samochody osobowe. Teraz również wiele elektrycznych pojazdów użytkowych, które ze względu na duże akumulatory wymagają dużej mocy ładowania, aby osiągnąć akceptowalny czas ładowania.

Przegląd głównych cech i funkcji:

  • Standard ładowania: CCS typ 2
  • Prąd ładowania DC z aktywnym chłodzeniem: 1000 A w trybie Boost Mode, 800 A w trybie ciągłym
  • Prąd ładowania DC z pasywnym chłodzeniem: 800 A w trybie Boost Mode, 600 A w trybie ciągłym
  • Napięcie znamionowe DC: 1 000 V
  • Chłodziwo: mieszanka wody i glikolu
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Wykrywanie wycieków za pomocą monitora izolacji
  • Czteroprzewodowa technika pomiarowa
  • Stopień ochrony: IP67

Korzyści w praktyce Odkryj zalety naszej najnowszej generacji HPC

Kabel ładowania HPC jest podłączony do gniazda ładowania CCS samochodu elektrycznego
Osoba ładująca samochód elektryczny na stacji ładowania HPC z wtykiem ładowania CCS
Wewnętrzne połączenie chłodzonego kabla ładowania CCS w stacji ładowania HPC
Wymiana przodu wtyku i styków wtyku ładowania HPC
Niezawodne wykrywanie wycieków we wtyku ładowania HPC
Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie
Kabel ładowania HPC jest podłączony do gniazda ładowania CCS samochodu elektrycznego

Dzięki zoptymalizowanej koncepcji chłodzenia, przyjazny dla środowiska i łatwy w obsłudze płyn chłodzący jest podawany bezpośrednio przez przewody zasilające, zapewniając w ten sposób szczególnie efektywne chłodzenie przewodu i styków. Umożliwia to ładowanie CCS z mocą do 1000 kW w trybie Boost Mode.

Osoba ładująca samochód elektryczny na stacji ładowania HPC z wtykiem ładowania CCS

Nowy wtyk ładowania HPC jest o 20% lżejszy od pierwszej generacji i oferuje lepszą ergonomię w obszarze uchwytu. Dzięki nowej konstrukcji kabel jest znacznie bardziej elastyczny. Rezultatem jest wygodna i łatwa obsługa w połączeniu ze zwiększoną mocą ładowania.

Wewnętrzne połączenie chłodzonego kabla ładowania CCS w stacji ładowania HPC

Kable ładowania HPC drugiej generacji są dostarczane standardowo z prefabrykowaną końcówką kabla, która pasuje do większości stacji ładowania HPC. Na życzenie możemy również pomóc w opracowaniu niestandardowych koncepcji podłączenia zasilania, sygnałów i chłodzenia.

Wymiana przodu wtyku i styków wtyku ładowania HPC

Osłonę styków i wszystkie styki (DC+, DC-, PE, CP, PP) można łatwo wymienić, w całości lub pojedynczo, w zależności od zużycia. Bez otwierania obudowy i bez spuszczania płynu chłodzącego. Umożliwia to szybką, niedrogą i przyjazną dla środowiska konserwację.

Niezawodne wykrywanie wycieków we wtyku ładowania HPC

Wyciek płynu chłodzącego we wtyku ładowania jest wykrywany przez monitor izolacji stacji ładowania jeszcze przed rozpoczęciem ładowania. Ponieważ monitor izolacji jest wymagany przez normy, ta funkcja bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej elektroniki i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie

Czteroprzewodowa technika pomiarowa zintegrowana w kablu ładowania umożliwia rejestrowanie strat mocy w kablu ładowania, dzięki czemu można precyzyjnie określić energię przekazywaną do pojazdu. Kable ładowania HPC spełniają zatem wszystkie wymagania dotyczące rozliczeń zgodnie z niemiecką ustawą w sprawie przyrządów pomiarowych i legalizacji.

Jak działa chłodzony kabel ładowania CCS?

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Przyjrzyjmy się szczegółowo chłodzonemu wtykowi ładowania CCS drugiej generacji. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Porównanie klas mocy kabli HPC Kable ładowania CHARX connect professional są dostępne w trzech klasach

500 kW bez chłodzenia
700 kW z chłodzeniem
1.000 kW z chłodzeniem
500 kW bez chłodzenia

700 kW z chłodzeniem

1.000 kW z chłodzeniem

Standardy ładowania CCS typ 2 (NACS od 4. kwartału 2025) CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T ¹⁾ (NACS od 1. kwartału 2026) CCS typ 2
Prąd ładowania w trybie Boost Mode ²⁾ 500 A 700 A 1.000 A
Prąd ładowania ciągły ³⁾ 375 A 500 A 800 A
Napięcie znamionowe 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Opcjonalny przepust kablowy
Indywidualna koncepcja przyłączeniowa na zamówienie
Wymienna osłona styków i styki DC ⁴⁾
Wymienny styk przewodu ochronnego i styki sygnałowe
Czteroprzewodowa technika pomiarowa ⁵⁾
Złącze magistrali CAN
Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów Zobacz szczegóły produktu

¹ Obecnie dostępne tylko w Chinach.
² Możliwy czas zależy od wydajności chłodzenia, temperatury otoczenia, częstotliwości używania punktu ładowania, konstrukcji gniazda ładowania pojazdu i innych warunków pracy.
³ Zgodnie ze znormalizowanymi przepisami i w zależności od wydajności chłodzenia.
⁴ Nie dotyczy GB/T.
⁵ Nie dotyczy GB/T i CCS typu 1.

System HPC firmy Phoenix Contact Inne produkty do High Power Charging

Interaktywna mapa graficzna: Produkty do High Power Charging
Kable ładowania HPC
Kable ładowania HPC CHARX connect professional są dostępne w wersji z chłodzeniem i bez chłodzenia dla mocy ładowania od 500 do 1.000 kW i dla różnych standardów ładowania, takich jak CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T, a wkrótce także NACS.
Przejdź do przeglądu
Gniazda ładowania pojazdu HPC
Dzięki przekrojowi przewodu 120 mm², uniwersalne gniazda ładowania pojazdów CHARX connect universal z obsługą HPC osiągają moce ładowania 500 kW lub więcej, w zależności od warunków pracy.
Dowiedz się więcej
Jednostka chłodząca HPC
Pasywna jednostka chłodząca zapewnia efektywne chłodzenie kabla ładowania HPC CHARX connect professional. Sterownik ładowania może regulować wydajność chłodzenia za pomocą czujników temperatury zamontowanych we wtyku ładowania.
Zobacz szczegóły produktu
Energoelektronika DC
Moduły mocy CHARX power 30 kW zapewniają wydajną konwersję prądu sieciowego AC na prąd stały DC. Podłączenie do 48 modułów pozwala uzyskać łączną moc do 1.440 kW.
Dowiedz się więcej
Sterowniki ładowania DC
Programowalne sterowniki ładowania DC CHARX control modular do montażu na szynie DIN i moduły sterowania CHARX control integrated do montażu w szafie rack 19" to mózg nowoczesnych stacji ładowania HPC.
Dowiedz się więcej
Liczniki energii DC
Liczniki energii DC EMpro zgodne z przepisami o legalizacji umożliwiają zabezpieczony przed manipulacją bezpośredni pomiar w klasach mocy 200 kW i 650 kW i są skonfigurowane wstępnie dla naszych sterowników ładowania DC.
Zobacz listę produktów
Akcesoria do kabli ładowania HPC
Przydatne akcesoria, takie jak zestawy naprawcze, uchwyty kablowe i uchwyty postojowe, ułatwiają konserwację i obsługę kabla ładowania HPC CHARX connect professional.
Zobacz listę produktów
Sterownik ładowania pojazdu
Sterownik ładowania CHARX control vehicle obsługuje komunikację wysokiego poziomu między stacją ładowania HPC a pojazdem. Steruje gniazdem ładowania CCS, wyświetlaczem LED, przyciskiem anulowania i stycznikami wysokiego napięcia.
Dowiedz się więcej
Kabel ładowania HPC podczas testu nagrzewania w laboratorium

Rozwój technologii HPC Jak niemiecka inżynieria zrewolucjonizowała szybkie ładowanie

Już w pierwszej generacji kabli ładowania HPC w 2018 roku ustanowiliśmy kamień milowy w elektromobilności, zwiększając dotychczasową moc ładowania CCS z 200 kW do 500 kW. Jednym z największych wyzwań było zapewnienie jak największej praktyczności średnicy kabla ładowania oraz rozmiaru i wagi wtyku ładowania, przy jednoczesnej skutecznej ochronie przed niebezpiecznym przegrzaniem. Było to możliwe tylko dzięki wydajnemu chłodzeniu cieczą i przemyślanej konstrukcji kabla. Zostaliśmy docenieni za tę zaawansowaną technologię – a dziś nasz wtyk ładowania HPC można zobaczyć na prawie każdej stacji szybkiego ładowania na autostradzie.

W kolejnych latach rosnąca elektryfikacja sektora pojazdów użytkowych również zwiększyła zapotrzebowanie na moc ładowania. Otrzymaliśmy również cenne informacje zwrotne od naszych klientów na temat tego, co jest dla nich ważne w kablu ładowania HPC. W ten sposób powstała druga generacja HPC – jeszcze bardziej wydajna, solidna i bezpieczna. Nasi konstruktorzy zoptymalizowali koncepcję chłodzenia i strukturę kabli w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła. Podczas gdy inni producenci stosują do chłodzenia olej transformatorowy, my z przekonania pozostaliśmy przy przyjaznej dla środowiska i łatwej w obsłudze mieszance wody i glikolu.

Nowy wtyk ładowania HPC został również dokładnie przetestowany w naszym laboratorium zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy IEC 62196 – pod względem nagrzewania, siły ścinającej, siły ciągnącej, naprzemiennego zginania, skręcania, przejechania i wielu innych kwestii. W niektórych obszarach może osiągnąć nawet więcej niż wymaga tego norma, np. w zakresie ochrony IP, gdzie może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokości 1 metra.

Kierowca ładujący elektryczny samochód ciężarowy z wtykiem ładowania MCS

Czy HPC sprawi, że MCS stanie się zbędny? A kiedy Phoenix Contact wprowadzi wtyki ładowania MCS?

Nasza nowa generacja kabli HPC oferuje po raz pierwszy kabel ładowania CCS, który dzięki swojej wyjątkowej mocy ładowania do 1 MW nadaje się również do szybkiego ładowania wielu pojazdów użytkowych, takich jak autobusy i ciężarówki, w przypadku których w przeciwnym razie konieczne byłoby przejście na wciąż rozwijany system ładowania megawatowego (Megawatt Charging System, MCS). Pozostając przy standardzie CCS, te pojazdy drogowe mogą nadal korzystać z rozbudowanej infrastruktury ładowania CCS.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze ciężkich pojazdów użytkowych typu off-road, takich jak pojazdy górnicze i budowlane, które wymagają mocy ładowania od 1,5 do 3 MW z jeszcze większymi akumulatorami. Właśnie dlatego stosowanie MCS jest niezbędne.

Od czasu utworzenia grupy zadaniowej CharIN MCS w 2018 r. pracujemy nad zdefiniowaniem wymagań i standardów rozwoju MCS. Zgodnie z przewidywaniami na początku 2026 roku wprowadzimy do sprzedaży odpowiednie kable ładowania MCS, a w perspektywie średnioterminowej gniazda ładowania MCS w cenionej przez użytkowników jakości Phoenix Contact.

Praktyczny test wtyku megawatowego ładowania CCS

Historia sukcesu od 2016 roku do dziś High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: Na targach Hannover Messe prezydent USA Barack Obama i kanclerz Niemiec Angela Merkel trzymają w rękach technologię szybkiego ładowania. Jest to jeszcze prototyp wtyku ładowania HPC.
2016: Na targach Hannover Messe prezydent USA Barack Obama i kanclerz Niemiec Angela Merkel trzymają w rękach technologię szybkiego ładowania. Jest to jeszcze prototyp wtyku ładowania HPC.
2016 – 2018: W ramach projektu badawczego FastCharge wspólnie z BMW, Porsche, Siemens i Allego realizujemy pierwszą na świecie stację ładowania o mocy 450 kW. W ten sposób pokazujemy, że prawdziwe ładowanie High Power Charging jest nie tylko technicznie możliwe, ale także praktyczne.
2016 – 2018: W ramach projektu badawczego FastCharge wspólnie z BMW, Porsche, Siemens i Allego realizujemy pierwszą na świecie stację ładowania o mocy 450 kW. W ten sposób pokazujemy, że prawdziwe ładowanie High Power Charging jest nie tylko technicznie możliwe, ale także praktyczne.
2018: Pierwsze chłodzone kable ładowania HPC zgodne ze standardem CCS typu 2 są dostarczane i instalowane na stacjach szybkiego ładowania w całej Europie. Umożliwiają bezpieczne ładowanie z mocą ciągłą 500 kW. Jest to rewolucja w dziedzinie technologii szybkiego ładowania.
2018: Pierwsze chłodzone kable ładowania HPC zgodne ze standardem CCS typu 2 są dostarczane i instalowane na stacjach szybkiego ładowania w całej Europie. Umożliwiają bezpieczne ładowanie z mocą ciągłą 500 kW. Jest to rewolucja w dziedzinie technologii szybkiego ładowania.
2019: Zostaliśmy uhonorowani tytułem Innowatora Roku za naszą zaawansowaną technologię HPC. Dr Władimir Kliczko wręcza Niemiecką Nagrodę Gospodarczą prezesowi zarządu Michaelowi Heinemann, managerowi projektu Robertowi Ewendt oraz konstruktorowi Dirkowi Moseke.
2019: Zostaliśmy uhonorowani tytułem Innowatora Roku za naszą zaawansowaną technologię HPC. Dr Władimir Kliczko wręcza Niemiecką Nagrodę Gospodarczą prezesowi zarządu Michaelowi Heinemann, managerowi projektu Robertowi Ewendt oraz konstruktorowi Dirkowi Moseke.
2020: Rozszerzenie portfolio produktów HPC. Wraz z wprowadzeniem na rynek energoelektroniki CHARX power i innych komponentów, Phoenix Contact w coraz większym stopniu staje się dostawcą kompleksowych usług w zakresie infrastruktury ładowania DC.
2020: Rozszerzenie portfolio produktów HPC. Wraz z wprowadzeniem na rynek energoelektroniki CHARX power i innych komponentów, Phoenix Contact w coraz większym stopniu staje się dostawcą kompleksowych usług w zakresie infrastruktury ładowania DC.
2021: High Power Charging wkracza do Ameryki! Chłodzone kable ładowania są teraz dostępne również na rynku amerykańskim, oczywiście z dopuszczeniem UL. Technologia wewnątrz pozostaje niezmieniona – natomiast przód wtyku jest inny, aby był zgodny z amerykańskim standardem CCS typ 1.
2021: High Power Charging wkracza do Ameryki! Chłodzone kable ładowania są teraz dostępne również na rynku amerykańskim, oczywiście z dopuszczeniem UL. Technologia wewnątrz pozostaje niezmieniona – natomiast przód wtyku jest inny, aby był zgodny z amerykańskim standardem CCS typ 1.
2023: High Power Charging działa również bez chłodzenia! Zamiast ładowania z chłodzeniem o mocy 500 kW, możliwe jest bezpieczne ładowanie ciągłą mocą 375 kW bez chłodzenia cieczą dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodów, co jest wystarczające dla wielu zastosowań.
2023: High Power Charging działa również bez chłodzenia! Zamiast ładowania z chłodzeniem o mocy 500 kW, możliwe jest bezpieczne ładowanie ciągłą mocą 375 kW bez chłodzenia cieczą dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodów, co jest wystarczające dla wielu zastosowań.
2024: Autobus elektryczny szwajcarskiego producenta Hess przechodzi test ładowania HPC. Ładowanie od 30% do 80% zajmuje zaledwie 30 minut przy użyciu chłodzonego wtyku ładowania CCS z prądem 500 A lub mocą 350 kW, nawet w warunkach letnich.
2024: Autobus elektryczny szwajcarskiego producenta Hess przechodzi test ładowania HPC. Ładowanie od 30% do 80% zajmuje zaledwie 30 minut przy użyciu chłodzonego wtyku ładowania CCS z prądem 500 A lub mocą 350 kW, nawet w warunkach letnich.
2025: Druga generacja chłodzonych kabli ładowania HPC definiuje High Power Charging na nowo. Ulepszona koncepcja chłodzenia umożliwia uzyskanie mocy ładowania do 1000 kW. Dzięki temu ładowanie HPC oparte na CCS jest atrakcyjne również dla pojazdów użytkowych.
2025: Druga generacja chłodzonych kabli ładowania HPC definiuje High Power Charging na nowo. Ulepszona koncepcja chłodzenia umożliwia uzyskanie mocy ładowania do 1000 kW. Dzięki temu ładowanie HPC oparte na CCS jest atrakcyjne również dla pojazdów użytkowych.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility GmbH w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.