Zasilacz STEP POWER do automatyki budynkowej

Zasilacze do automatyki budynkowej

Zasilacze STEP POWER i zasilacze do magistrali zostały stworzone specjalnie do automatyki budynkowej. Nadają się optymalnie do rozgałęźników instalacyjnych i niskich pulpitów sterowniczych. Dzięki małym stratom mocy i wysokiej sprawności osiągają maksymalną efektywność energetyczną w swojej klasie. Zasilacze STEP POWER można montować w sposób elastyczny na szynie DIN lub na płaskiej powierzchni.

Korzyści

  • Oszczędność energii dzięki najwyższej efektywności podczas pracy bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu (klasa efektywności VI)
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu mocy (do 100%)
  • Dopuszczenie do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (EN 60335)
  • Szybkie i łatwe uruchamianie dzięki beznarzędziowej technice połączeń Push-in pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
  • Elastyczny montaż zatrzaskowy na szynie DIN lub przykręcenie do płaskiej powierzchni

Nowe produkty

Zasilacz STEP POWER do urządzeń KNX
Zasilacz STEP POWER ze złączem USB
Zasilacz STEP POWER do aplikacji PoE

Zasilacz do automatyki budynkowej

Zasilacz magistrali KNX

Zasilacz magistrali STEP POWER dla KNX ma aktywny dławik KNX. Gwarantuje to kompletną komunikację nawet przy pełnym obciążeniu. Kolorowy wyświetlacz pokazuje wszystkie parametry systemu KNX i stanowi pomoc przy uruchamianiu i diagnostyce.

Najważniejsze cechy

  • Łatwa diagnostyka dzięki kolorowemu wyświetlaczowi
  • Niezawodna komunikacja do 1900 mA
  • Sprawność przy obciążeniu znamionowym 230 V AC: >89,5% (z dławikiem)
  • Straty mocy przy obciążeniu znamionowym 230 V AC: <1,0 W praca bez obciążenia / <4,5 W obciążenie znamionowe
  • Wejście: 85 V AC … 264 V AC i 90 V DC … 275 V DC
  • Temperatura: -10°C … +70°C

Korzyści

  • Łatwa analiza dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika umożliwiającemu dostęp do wszystkich istotnych parametrów systemu KNX
  • Dostęp do historii jako funkcji diagnostyki w menu
  • Aktywny dławik KNX zwiększa wydajność i zapewnia niezawodną komunikację mimo pełnego obciążenia
  • Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
  • Stosowane na całym świecie dzięki szerokozakresowemu wejściu AC i DC

Zasilacze do automatyki budynkowej

Zasilanie i ładowanie przez złącze USB

Zasilacze STEP POWER zasilają zarówno Raspberry Pi, jak i komponenty Smart Home poprzez złącze USB. Można je również wykorzystać do szybkiego ładowania urządzeń przenośnych.

Najważniejsze cechy

  • Straty podczas pracy bez obciążenia: < 0,1 W
  • Elastyczność złączy USB-A i USB-C
  • Moc wyjściowa maks. 3 A
  • Szerokość 18 mm
  • Szeroki zakres temperatur: -10°C … +70°C

Korzyści

  • Dwa rodzaje przyłącza: USB-A i USB-C
  • Łatwa instalacja w podrozdzielni dzięki zintegrowanemu rowkowi kablowemu w obudowie
  • Duża oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki zastosowaniu jako ładowarka USB
  • Oszczędność energii dzięki najwyższej efektywności bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu (klasa efektywności VI)

Zasilacz do automatyki budynkowej

Rozwiązanie do aplikacji Power over Ethernet

Nowy zasilacz STEP POWER zapewnia wysoką dyspozycyjność w aplikacjach PoE. Dodatkowy wariant napięciowy o zakresie napięcia od 48 do 56 V może być stosowany zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Najważniejsze cechy

  • Wysoka wytrzymałość izolacji i niska emisja zakłóceń dla wysokiej integralności danych
  • Sprawność: > 94%
  • Straty podczas pracy bez obciążenia: < 0,21 W
  • Przyłącze Push-in
  • Szeroki zakres temperatur: -10°C … +70°C

Korzyści

  • Zasilanie i transfer danych w aplikacji odbywają się tym samym kablem Ethernet
  • Oszczędność energii dzięki najwyższej efektywności bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu (klasa efektywności VI)
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu mocy (do 100%)
  • Są to pierwsze zasilacze dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (EN 60335)

STEP POWER do aplikacji KNX

Budynek z zewnątrz z systemem magistrali KNX

Magistrala KNX staje się transparentna

Zasilacz magistrali KNX

Zasilacz magistrali STEP POWER do magistrali KNX jest zoptymalizowany pod kątem nowoczesnej automatyki budynkowej. Jako pierwszy posiada aktywny dławik KNX, dzięki czemu oferuje bezpieczne i przejrzyste obciążenie do 1200 mA. Aktywny dławik KNX dynamicznie dostosowuje się do podłączonego obciążenia urządzeń KNX i zwiększa wydajność systemu magistrali.

Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz przedstawia wszystkie istotne informacje o statusie KNX i zapewnia wsparcie podczas uruchamiania, rozbudowy oraz diagnostyki automatyki budynkowej.

Zasilacze STEP POWER ze złączem USB

Zasilacze STEP POWER ze złączem USB

Zasilacz ze złączem USB

Zasilacz STEP POWER zasila bramki Smart Meter, Raspberry Pi, a także inne komponenty Smart Home poprzez złącze USB. Można go również wykorzystać do szybkiego ładowania przenośnych urządzeń końcowych.

Zasilacz jest wyposażony w złącze USB-A lub USB-C o mocy do 15 W. Może służyć jako ładowarka USB, zapewniając więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki wyjątkowo małej szerokości. Zintegrowany rowek kablowy w obudowie zasilacza pozwala na łatwe przeprowadzenie kabla USB pod pokrywą rozgałęźnika instalacyjnego.

STEP POWER do Power over Ethernet

STEP POWER do aplikacji PoE

Aplikacje Power over Ethernet

Zasilacz STEP POWER zapewnia wysoką dyspozycyjność również w aplikacjach Power over Ethernet (PoE) do 120 W. Zasilanie i transmisja danych są odbywają się w tym samym przewodzie Ethernet. STEP POWER z PoE zgodnym z IEEE 802.3 jest idealnym zasilaczem szczególnie dla wideomonitoringu lub Access Point WLAN.

Wersja z ustawianym zakresem napięcia od 48 do 56 V DC może być stosowana zarówno w przemyśle, jak i w sprzęcie AGD.

Zasilacz STEP POWER wbudowany w otwartej stacji ładowania z samochodem elektrycznym

STEP POWER dla elektromobilności

Bezpieczne zasilanie stacji ładowania i ładowarki naściennej

Dzięki zasilaczowi STEP POWER doskonale przygotujesz się na wyzwania elektromobilności.

Zapewnia on bezpieczne i niezawodne zasilanie sterownika ładowania na stacji ładowania lub w ładowarce naściennej. Zasilacz STEP POWER został bowiem skonstruowany i przetestowany pod względem funkcjonalnym, a przede wszystkim pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z normą EN 61851-21-2 dotyczącą ładowarek pojazdów elektrycznych.

Zbliżenie lampy ściennej LED

Zasilacz STEP POWER do oświetlenia LED

Oświetlenie LED

Zasilacz STEP POWER stworzony specjalnie do aplikacji LED umożliwia zasilanie nowoczesnych systemów oświetleniowych z szafy sterowniczej.

Dzięki regulacji do stałego poziomu napięcia zasilacz zapewnia bezpieczne działanie oświetlenia LED w połączeniu ze statecznikami z regulacją prądu lub np. taśmami LED z układem rezystorów.

Zasilacz wyróżnia się bardzo niską obudową i posiada dopuszczenia wg normy LED EN 61437-2-13 i EN 55015.

Animacja produktu

Technologie i zalety STEP POWER

Obraz zasilacza STEP POWER z kamery termowizyjnej
Zasilacze STEP POWER w zoptymalizowanych klasach mocy
Zasilacz STEP POWER do montażu na płaskiej powierzchni
Zasilacz STEP POWER z techniką połączeń Push-in
Zasilacz STEP POWER do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia
Widok na otwarty dom z zasilaczami
Obraz zasilacza STEP POWER z kamery termowizyjnej

Zasilacz STEP POWER charakteryzuje się niskimi stratami mocy (0,1 W lub 0,21 W) podczas pracy bez obciążenia, co zapewnia jego wysoką sprawność i efektywność energetyczną w budynku. Dzięki wysokiej sprawności zasilacz zamienia mniej energii elektrycznej w niepotrzebną energię cieplną. Poza oszczędnością energii zapewnia to również wydłużenie żywotności komponentów w szafie sterowniczej.

Zasilacze STEP POWER w zoptymalizowanych klasach mocy

Zasilacze STEP POWER oferują lepszą klasę mocy na określoną szerokość (DU). Oznacza to więcej miejsca w szafie sterowniczej przy zwiększonej mocy. Dzięki niskiej i wąskiej konstrukcji zgodnej z normą DIN 43880 zasilacze STEP POWER nadają się zwłaszcza do rozdzielnic instalacyjnych.

Zasilacz STEP POWER do montażu na płaskiej powierzchni

Zasilacze STEP POWER można zamontować zatrzaskowo na szynie DIN lub przykręcić na płaskiej powierzchni.
Przy montażu na płaskim podłożu nóżki mocujące zintegrowane z obudową eliminują konieczność użycia dodatkowych elementów montażowych.

Zasilacz STEP POWER z techniką połączeń Push-in

Nowe zasilacze STEP POWER to pierwsze modele oparte na beznarzędziowej technice połączeń Push-in. Przy identycznych wymiarach zacisk przyłączeniowy oferuje dwukrotnie więcej punktów zaciskowych do łatwego rozdzielania i łączenia przelotowego potencjałów.

Kąt 45 stopni umożliwia ergonomiczne oprzewodowanie podczas instalacji.

Zasilacz STEP POWER do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia

Nowy zasilacz STEP POWER z lakierowaną płytką drukowaną zapewnia wysoką dyspozycyjność nawet w wymagających warunkach otoczenia do -40°C.

Widok na otwarty dom z zasilaczami

Poza standardowymi dopuszczeniami przemysłowymi zasilacze STEP POWER to pierwsze urządzenia dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego wg DIN EN 60335-1. Spełniają najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i stanowią idealne rozwiązanie do sprzętu gospodarstwa domowego.