타입 2 서지 보호 장치

타입 2 서지 보호 장치

슬림 디자인 및 강력한 성능

모든 하위 배전반에 타입 2 서지 보호가 있어야 합니다. 이는 효과적인 보호를 달성하기 위한 유일한 방법입니다.

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 타입 2 서지 보호 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

스위칭 작업은 분명 서지 전압의 가장 흔한 원인입니다. 타입 2 서지 보호 장치는 이러한 동적 외란 변수에 대한 효과적인 보호를 제공합니다. 산업용 환경인지 아니면 주택인지 여부에 상관없이 타입 2 보호는 설치 및 장치를 위한 기본 보호를 보장합니다.

이점

  • 배리스터 기반 보호 회로에 의한 낮은 전압 보호 레벨
  • 고성능 분리 장치를 통한 서지 전압에 대한 최적의 보호
  • 최대 50 kA의 높은 단락-회로 전류 기능
  • 백업 퓨즈 없이 최대 315 A를 사용하여 시간, 비용 및 공간 절약
  • 범용 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리

세계에서 가장 슬림한 타입 2 서지 보호 장치

타입 2 서지 보호  

하위 배전반에서 타입 2 서지 보호

채널당 전체 폭이 12 mm에 불과한 VALVETRAB SEC는 세계에서 가장 슬림한 타입 2 서지 보호 장치입니다. 48 mm에 불과한 전체 폭을 통해 5선 시스템에서 서지 전압에 대한 탁월한 보호를 구현할 수 있습니다.

이 보호 장치는 1.5 kV의 전압 보호 레벨을 제공합니다. 이는 타입 3 장치 보호의 요구 사항을 충족한다는 것을 의미합니다. VALVETRAB SEC는 기계, 시스템 및 가전 제품이 손상되지 않는 범위까지 전압 피크를 제한합니다.

외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 산업용 및 빌딩 설치에서 타입 2 서지 보호는 타입 1 낙뢰 어레스터에 다음에 오는 두 번째 보호 레벨입니다. 이 서지 보호 장치는 최대 50 kA의 단락-회로 전류를 처리합니다. 타입 2 보호 장치를 최대 315 A의 주 퓨즈 정격 전류에서 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있습니다.

모듈형 및 플러그타입

VALVETRAB MS  

즉시 설치 가능한 어레스터 블록이 있는 VALVETRAB MS

VALVETRAB MS는 모듈형 설계가 적용된 타입 2 서지 보호 장치입니다. 이 장치는 베이스 부품 및 보호 플러그로 구성됩니다. 경로당 전체 폭은 수평 간격(HP)의 한 단위에 해당하는 17.5 mm입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 다양한 애플리케이션용의 즉시 설치 가능한 어레스터 블록 중에서 손쉽게 선택할 수 있습니다.

  • 즉시 설치 가능한 어레스터 블록에는 다양한 애플리케이션이 결합되어 있습니다.
  • 앙뱡항 단자대를 통해 잔류 전류 장치 등에서 손쉽게 브리징할 수 있습니다.
  • 처음으로 보호 플러그를 베이스 부품에 삽입할 때를 위한 기계적 코딩
  • 절연 측정 등을 위한 손쉬운 임피던스 중립 삽입 및 제거.복잡한 분리 및 연결이 필요하지 않습니다. 

백업 퓨즈 포함

5선 네트워크용 서지 보호  

조정된 백업 퓨즈가 있는 서지 보호

애플리케이션의 주 퓨즈가 315 A 초과인 경우 추가 퓨즈와 함께 서지 보호를 제공해야 합니다. 이 경우를 위해 피닉스컨택트는 조정된 어레스터 백업 퓨즈가 있는 타입 2 서지 보호 장치로 구성된 VAL-CP-MCB 형태의적절한 서지 보호를 제공합니다.

이로 인해 설치 시간이 최소화되고 세이프티가 두 배로 늘어납니다. 설치 환경에 상관없이 손쉽게 계획할 수 있습니다. 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링용 옵션은 서지 보호의 유효성에 대한 정보를 제공합니다. 공간 절약형 솔루션을 5, 4 및 3선 시스템에 사용할 수 있습니다. 

60 mm 레일 시스템용 타입 2 서지 보호

VALVETRAB 조합  

60 mm 레일 시스템용 백업 퓨즈가 있는 서지 보호

VAL-CP-MOSO는 54 mm에 불과한 슬림한 디자인의 마운팅 베이스에 높은 수준의 단락-회로 전류 기능을 가진 타입 2 범용 서지 보호 장치입니다.

또 이 서지 보호 장치는 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 제공합니다.

모든 표준 60 mm 레일 시스템에 보호 장치를 설치할 수 있습니다.

이러한 방식의 설치는 매우 쉽습니다. 서지 보호를 스냅하여 등전위 본딩을 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호