서지 보호 모니터링 및 테스트

ImpulseCheck 및 CHECKMASTER 2

항상 진행 상태를 파악합니다.

실시간의 클라우드 기반인지 아니면 수동인지 여부에 관계없이 피닉스컨택트의 솔루션은 시스템 가용성을 향상시키는 확실한 방법입니다.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

검색 위치 서지 보호 장치용 테스트 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

서지 전압으로 인해 전기 설치 및 해당 설치를 보호하기 위해 제공된 보호 장치에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 오류가 발생하기 전에 시스템 및 서지 보호의 상태를 조기에 파악하십시오.

이점

  • 사전 예방적 검사를 통해 서지 보호 장치의 현재 상태(건전성 상태) 탐지
  • 높은 수준의 품질 및 세이프티: 테스트 알고리즘 또는 업데이트 기능의 자동 조정 덕분에 항상 최신 상태를 유지
  • ImpulseCheck에서 디지털 부가가치 및 서비스 사용
  • 서지 보호 장치를 위한 이 보조 시스템은 COMPLETE line 시스템의 일부입니다

시스템에 대한 명확환 통찰력

4개의 센서 케이블이 있는 ImpulseCheck  

하나의 서지 보호 장치에서 최대 4개의 전선을 모니터링하는 ImpulseCheck

ImpulseCheck는 주전원 보호 분야에서 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다. 이 모듈을 사용하면 클라우드 연결을 통해 모든 단일 보호 장치의 건전성 상태를 측정하고 새로운 디지털 서비스를 제공할 수 있습니다.

이를 통해 모니터링 중인 서지 보호 장치 및 시스템에서 실제 부하를 탐지할 수 있습니다. 따라서 오류를 예측하여 보다 효과적으로 서비스를 예약할 수 있습니다.

ImpulseCheck가 작동하는 방법

4개의 센서 케이블이 있는 ImpulseCheck  

ImpulseCheck를 사용하여 모니터링하는 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

ImpulseCheck는 SPD에서 전기 설치의 활성 전선을 지속적으로 모니터링합니다. 이 작업은 서지 전류와 고주파 전압 임펄스를 둘 다 탐지하는 방법으로 수행됩니다. 캡처된 값은 PROFICLOUD로 보내지고 여기에 저장된 피닉스컨택트의 서지 보호 장치(SPD) 모델을 사용하여 해석 및 평가됩니다.

ImpulseCheck는 여러 다른 임펄스의 수를 계산할 뿐만 아니라 진폭, 전하 및 특정 에너지와 관련하여 개별 결과를 분석합니다.

사용자는 시스템의 실제 부하를 직접 받아서 각 개별 보호 플러그의 현재 상태(건전성 상태)를 탐지합니다. PROFICLOUD와의 연결 덕분에 모든 웹 브라우저에서 정보를 표시할 수 있습니다. 보호 플러그 상태의 변화와 같은 다양한 결과도 시스템에서 푸쉬 메시지를 통해 사용자에게 보고됩니다. 이를 통해 SPD에 실제로 오류가 발생하기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

ImpulseCheck 또는 CHECKMASTER – 자유로운 선택

ImpulseCheck는 전원 공급 케이블에서 활성 전선을 모니터링합니다. 서지 보호가 설치되지 않은 경우에도 임펄스가 측정되므로 시스템의 부하에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. ImpulseCheck는 서지 보호 장치의 건전성 상태를 혁신적이고 자동으로 계산하기 위한 최상의 선택입니다. 이 지원 시스템은 타입 1 및 2 전원 공급 장치용의 서지 보호 장치를 모니터링합니다.

반면에 CHECKMASTER 2는 거의 모든 피닉스컨택트의 플러그타입 서지 보호 장치와 함께 사용하는 테스트 장치입니다. CHECKMASTER 2를 사용하면 전원 공급 장치 및 측정, 제어 및 데이터 기술에 사용되는 서지 보호 플러그를 수동으로 테스트할 수 있습니다.

서지 보호를 위한 정기적인 검사

CHECKMASTER 2 어레스터 테스트 장치  

CHECKMASTER 2: 다양한 설계 및 회로용 테스트 장치

IEC 62305-3에 따라 서지 보호 장치를 정기적으로 테스트해야 합니다. 또한 표준에 따라 테스트 값의 문서화가 필요합니다.

ImpulseCheck는 어레스터를 실시간으로 모니터링합니다. 문서화를 위해 언제든지 버튼을 눌러 현재 상태를 출력할 수 있습니다.

CHECKMASTER 2를 사용한 테스트는 수동으로 수행해야 합니다.

  • SPD 플러그를 해당 테스트 트레이에 삽입합니다.
  • 실제 테스트는 자동으로 수행됩니다.
  • CHECKMASTER 2는 모든 테스트 결과를 내부 메모리에 저장합니다.
  • 저장된 테스트 값은 언제든지 출력할 수 있습니다.
  • 테스트 보고서에는 주문 명칭 및 테스트 결과, 날짜 및 시간 등이 포함됩니다.

CHECKMASTER 2의 바코드 스캐너를 통한 테스트 개체의 손쉬운 식별

바코드 스캐너  

바코드 스캐너를 통한 테스트 개체의 손쉬운 식별

CHECKMASTER는 특정 전기 속성에 따라 피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 검사합니다. 바코드 스캐너를 사용하여 주문 번호를 오류없이 읽을 수 있습니다.
테스트 개체는 연관된 테스트 어댑터에 삽입됩니다. 스캐너에서 장치 유형을 탐지한 경우 삽입 시 테스트가 자동으로 시작됩니다.
또는 테스트 어댑터에 삽입된 후 터치 패널을 통해 테스트 개체의 주문 번호를 입력할 수 있습니다.

테스트 결과

  • 상태 1: 정상
  • 상태 2: 허용 오차 한도 도달
  • 상태 3: 과부하, 교체 필요

허용 오차 한도 도달 – 교체 권장

CHECKMASTER에서 "허용 오차 한도 도달"이 표시된 경우 어레스터는 이미 스트레스에 여러 번 노출된 것입니다. 서지 보호 장치가 여전히 작동하지만 예방적 유지 관리의 일환으로 교체해야 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터

서비스


ImpulseCheck

컨트롤 캐비닛용 조기 경고 시스템입니다.