LM-S-LS-H - 낙뢰 전류 측정 시스템
LM-S-LS-H
-
낙뢰 전류 측정 시스템
2800616
낙뢰의 지속적인 탐지 및 평가를 위한 라이브 모니터링 시스템용 광학 낙뢰 센서. IP67 보호.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
센서
제품군
LM-S
전기적 속성
평가 장치 센서 인터페이스
인터페이스
광섬유 인터페이스
포트 수
1
센서
탐지 가능한 값(전류 강도)
± 5.00 kA ... 400.00 kA
센서
인터페이스
광섬유 인터페이스
연결 타입
푸쉬/풀 커넥터가 있는 SC-RJ 소켓, IP67
치수
치수 도면
폭
155 mm
높이
290 mm
깊이
50 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
페룰 소재
지르코니아 세라믹스
하우징 소재
XYRON 644Z
케이블 / 라인
FO 케이블
섬유 타입
석영 섬유(Quartz fiber)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
≤ 4000 m (amsl)
허용 습도(작동)
30 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 95 % (응축 없음)
마운팅
마운트 타입
낙뢰 피뢰기 케이블에 연결
상용 데이터
항목 번호
2800616
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLB311
GTIN
4046356615273
개당 중량(패키지 포함)
822.5 g
개당 중량(패키지 제외)
806.5 g
관세 번호
90303900
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
Dodecamethylcyclohexasiloxane
(CAS-NO: 540-97-6)
SCIP
44d4c674-9fbf-438f-99b4-de4d993cf3ae
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
LM-S-A/C-3S-ETH
-
낙뢰 전류 측정 시스템
2800618
FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
-
FO 패치 케이블
1423846
FOC-SJ:14-ST/.../.../...
-
FO 패치 케이블
1417723
액세서리
MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02
-
마운팅 어댑터
2906891
SF-THEX 4-150
-
스크류 드라이버
1212640
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50
-
FO 액세서리
1407029
이점
전류 강도 측정용 광 라이트 센서
견고한 설계
내진동, 내온도 및 내습도
우수한 내자외선
제품 도움말