무접점 컨택터

무접점 컨택터

내마모성 스위칭

모든 AC 전압 네트워크를 위한 안정적인 무접점 컨택터입니다.

돌아가기 전자 스위칭 장치 및 모터 제어

카테고리

  • 무접점 컨택터용 액세서리 제품 목록
    무접점 컨택터용 액세서리

    무접점 컨택터를 위한 다목적 액세서리 세트를 사용하면 조작, 수리 및 설치가 간편해집니다.

  • 무접점 컨택터 제품 목록
    무접점 컨택터 제품 목록

    단상 또는 3상 장치로 제공되며 타입에 따라 정격회전 기능도 포함된 무접점 컨택터입니다. 특히 서비스 수명이 무제한적이고 진동과 유해 물질에 대한 내성이 있기 때문에 어디에서나 사용할 수 있습니다.

검색 위치 무접점 컨택터

이 카테고리의 전 상품 보기

무접점 컨택터는 스위칭 속도, 서비스 수명 및 견고성 측면에서 기계적 컨택터보다 월등합니다. 이는 먼지가 많거나 화학적으로 위협적인 환경에서도 일정한 스위칭 시간으로 안정적으로 작동하기 때문입니다. 이 컨택터는 저항 및 유도성 부하를 마모 없이 자동으로 스위칭합니다. CONTACTRON 시리즈의 무접점 컨택터는 단상 및 3상 네트워크에 사용할 수 있으며 타입에 따라 정역회전 기능도 제공합니다.

이점

  • 내마모성 전자 장치를 통한 빠르고 안정적인 스위칭
  • 견고성 – 내충격 및 내진동
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
  • 최대 18.5 kW의 스위칭 용량
  • 3상 비동기 모터의 직접 시작 및 정역회전

대용량 AC 부하 스위칭

무접점 컨택터 개요

전원 공급 네트워크에서 오류 없는 스위칭: 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 제로 크로싱 모드에서만 스위칭을 수행합니다. 이는 고주파 방해 펄스가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다. 필드에서 다음과 같은 추가 이점이 있습니다.

  • 손쉬운 제어 – 24 V DC 또는 230 V AC 입력 전압을 사용하는 버전
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선
  • 모듈이 과열된 경우 옵션 열 퓨즈에 의한 모듈 종료

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166