안전 I/O

안전 I/O

모든 I/O 시스템을 위한 세이프티

기능적 세이프티를 신뢰할 수 있는 방식으로 기존 네트워크에 손쉽게 통합하십시오.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

검색 위치 안전 I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트 제품군은 세이프티 기능을 컴팩트한 기계에 손쉽게 중앙 집중식으로 통합하기 위한 안전 I/O 단자로 구성됩니다. 검증된 SafetyBridge 기술이 적용된 안전 I/O 모듈을 사용해 복잡하고 분산된 세이프티 솔루션을 실현할 수 있습니다. 안전 I/O 모듈은 단일 컨트롤러 상의 PROFIBUS 및 PROFINET과 같은 혼합된 네트워크에서도 사용할 수 있습니다.

이점

  • 세이프티 PLC 및 안전 fieldbus 시스템이 필요 없는 비용 효율적인 시스템 구성
  • 유연한 사용 - 모든 일반 버스 시스템과 호환 가능
  • SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성
  • 무선 시스템을 통해 데이터를 안전하게 클라우드로 전송

컨트롤 캐비닛용 안전 I/O: Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements용 안전 I/O  

Axioline Smart Elements I/O 시스템용 안전 I/O

Axioline Smart Elements는 개별 I/O 개념을 구현하기 위한 컴팩트 플러그-인 I/O 모듈입니다. 4개 또는 6개의 Smart Elements로 구성된 관련 I/O 시스템용 버스 통신이 Axioline F 백플레인과 함께 실현됩니다.

Axioline F를 사용하면 최대 PL e 및 SIL 3의 높은 세이프티 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 포트폴리오는 안전 및 TÜV 인증 I/O로 구성되며 안전 PROFIsafe 통신 프로토콜을 지원합니다.

컨트롤 캐비닛용 안전 I/O: Axioline F

Axioline F용 안전 I/O  

Axioline F I/O 시스템용 안전 I/O

Axioline F는 블록 기반 모듈형 설계가 적용된 I/O 시스템입니다. Axioline F는 짧은 응답 시간으로 인해 빠른 동기 프로세스에 적합합니다.

SafetyBridge 기술이 적용된 안전 I/O 모듈을 사용하면 안전 PLC 없이도 분산된 안전한 통신을 손쉽게 실현할 수 있습니다.

PROFIBUS 및 PROFINET 네트워크에서 PROFIsafe 모듈은 세이프티 관련 신호를 획득 및 출력하는 데 사용됩니다.

컨트롤 캐비닛용 안전 I/O: 인라인

Inline용 안전 I/O  

Inline I/O 시스템용 안전 I/O

Inline은 세부적인 수준까지 유연하게 사용할 수 있는 다목적 제품입니다. 일반적인 모든 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크를 위한 광범위한 I/O 모듈 및 기능 단자의 특정 요구 사항에 맞게 자동화 기능을 설계할 수 있습니다.

Inline을 통한 자유로운 선택: Inline ECO 안전 단자를 사용해 기능적 세이프티를 위한 가장 간단한 솔루션을 구현하거나 SafetyBridge 기술 또는 PROFIsafe를 사용해 복잡한 분산 세이프티 솔루션을 구현하십시오.

필드 설치용 안전 I/O 박스

Axioline E 안전 IP67 I/O 박스  

IO-Link가 있는 안전 IP67 I/O 박스

Axioline E 안전 IP67 I/O 박스를 사용하면 컨트롤 캐비닛 외부에서 안전 입력 및 출력을 처리할 수 있습니다.

이 I/O 박스에는 8개의 안전 입력, 4개의 안전 출력 및 1개의 IO-Link 인터페이스가 있습니다. SafetyBridge 기술 및 PROFIsafe 애플리케이션에서 I/O 박스를 사용할 수 있습니다. 세이프티 프로토콜은 IO-Link 마스터를 통해 표준 네트워크에 전송됩니다.

SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성

SAFECONF 구성 소프트웨어  

SAFECONF 구성 소프트웨어

SAFECONF에서는 구성 가능한 PSRtrisafe 세이프티 모듈을 위한 세이프티 로직을 드래그 앤 드롭을 통해 손쉽게 만들 수 있습니다.

SAFECONF 소프트웨어는 관련 표준에 따라 세이프티 로직을 손쉽게 구성할 수 있는 도구를 제공합니다. 모든 도구가 하나의 창에 직접 배열되기 때문에 직관적으로 작업할 수 있습니다. 프로그래밍 지식은 필요하지 않습니다.

지금 바로 시도해 보십시오. 구성 소프트웨어는 무료로 다운로드할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


세이프티 기능의 손쉬운 확인

세이프티 기능 및 성능 레벨의 기본 사항에 대한 학습 모듈입니다.