산업용 식별을 위한 마킹 제품

산업용 식별을 위한 마킹 제품

피닉스컨택트의 마킹 제품은 컨트롤 캐비닛부터 외부 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 극한 조건에서도 보장되는 마킹 제품의 내구성은 국제 표준 및 요구 사항을 충족합니다. 단자 마킹, 전선 및 케이블 마킹, 장비 마킹 및 플랜트 마킹을 위한 광범위한 제품이 제공됩니다.

개요 - 마킹 소재 모든 상황에 적합한 올바른 마킹 솔루션

대화형 이미지 맵: 피닉스컨택트의 마킹 소재 클러스터링
마킹된 마킹 소재
별도의 마킹 작업 없이 애플리케이션에 직접 장착할 수 있는 마킹 소재가 필요하십니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 라벨링 되고 바로 사용할 수 있는 소재를 주문하십시오. 여기에는 플랜트 식별용 라벨, 단자 식별용 마커 및 zack 마커 스트립과 전선 및 케이블용 마킹 슬리브 등이 포함됩니다.
마킹 소재로 이동하기
마킹된 마킹 소재
마킹되지 않은 소재
높은 수준의 유연성을 선호하고 자체 마킹 시스템을 사용하여 마킹 소재에 마킹을 하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 단자, 전선, 케이블, 장치 및 시스템의 식별을 위한 수많은 마킹되지 않은 소재가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트는 유연한 열 전사 인쇄, 다목적 UV 잉크젯 인쇄, 뛰어난 내구성의 다이렉트 레이저 마킹을 이용한 식별 솔루션을 제공합니다.
마킹되지 않은 소재로 이동하기
마킹되지 않은 소재
구성 가능한 소재
특정 크기나 형태의 마커나 라벨이 필요하지만 표준 포트폴리오에서 원하는 것을 찾을 수 없으십니까? – 개별 요구 사항에 맞게 소재를 손쉽게 구성하십시오. 이를 위해 소재를 선택하고 마커의 수량, 치수, 모양, 장착 유형을 지정하십시오. 그러면 요구 사항을 충족하는 맞춤형 소재가 만들어집니다. 그런 다음 자신의 마킹 시스템을 사용하여 마커에 마킹을 적용할 수 있습니다.
구성 가능한 소재로 이동하기
구성 가능한 소재

신제품

PC 모니터에서 실행 중인 MARKING 구성기

맞춤형 마킹 솔루션

온라인으로 직접 구성 및 주문

마킹 구성기는 마킹 소재의 개별 마킹과 관련하여 매우 높은 수준의 사용자 친화성과 유연성을 제공합니다. 주문 프로세스는 간단하고 투명하며 완전히 디지털화되도록 설계되었으며, 주문 가능한 배치 수량은 1부터 시작됩니다.

주요 기능

  • 마킹 솔루션의 맞춤형 생성을 위한 온라인 기반 구성기
  • 엔드-투-엔드 디지털화되고 투명한 주문 프로세스
  • 맞춤형 마킹이 가능한 2,000개 이상의 표준 소재 제공
  • 간소화된 재주문을 위한 프로젝트 개요

이점

  • 개별적으로 주문하고 바로 사용할 수 있는 표준 소재
  • 상황에 맞는 메뉴 구조를 통한 직관적이고 효율적인 편집 기능
  • 개별 마킹의 디지털 이미지 표시를 통한 오류 방지
  • "내 솔루션"을 통한 손쉬운 재주문 및 처리를 위한 프로젝트의 편리한 저장

마킹된 단자 스트립

마킹된 단자 스트립

단자 마킹

단자점의 넓은 면적과 명확한 마킹은 단자 스트립의 빠르고 오류 없는 배선을 위한 필수 요소입니다. 특히 이러한 마킹은 컨트롤 캐비닛과 시스템의 스타트업 및 유지 관리를 간소화합니다. 단자 스트립은 모양이 서로 다를 수 있는 여러 단자대와도 유연하게 조립됩니다. 단자 마킹의 결정적인 변수는 간격 및 마커 홈입니다. 피닉스컨택트는 단자대에 안정적으로 배치할 수 있는 포괄적인 제품을 제공합니다.

전선 및 케이블 식별용 소재

전선 및 케이블 식별용 소재

전선 및 케이블 마킹

표준을 준수하는 영구 전선 및 케이블 마킹은 품질 표준 준수를 보장합니다. 이를 위해서는 서로 다른 전선 및 케이블 직경에 정확하게 일치하는 적절한 마킹 소재가 필요합니다. 이 경우 적절한 마운팅 타입을 선택하는 것이 중요합니다. 케이블 타이를 사용한 마운팅은 전선 또는 케이블 직경과 상관이 없으며 배선 후에도 수행할 수 있습니다. 또한 클립-온 또는 접착식 마커를 사용한 추가 마킹이 가능합니다. 그러나 스레드-온 마커를 사용한 식별은 배선 전에 수행해야 합니다.

장비에 적용되는 다양한 마킹 소재

장비 식별

장비 마킹

컨트롤 캐비닛, 생산 플랜트, 필드 또는 옥외 설치 – 장비 마킹은 모든 곳에서 사용됩니다. 다양한 적용 분야에서 수많은 마킹이 요구되며 전문 소재와 특수한 접착제를 사용해야만 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 표면이 고르지 않은 경우 표면에 완벽하게 적응하는 고유연성 PVC 라벨이 이상적입니다. 반면, 표면 에너지가 낮고 거친 경우에는 매우 강력한 특수 접착제가 있는 마킹 소재를 사용해야 합니다.

플랜트 식별을 위한 다양한 경고, 필수 및 금지 표지

플랜트 식별을 위한 경고, 필수 및 금지 표지

플랜트 마킹

플랜트의 포괄적이고 명확한 식별 표지는 안전성을 보장할 뿐만 아니라 법적으로 요구되는 사항이기도 합니다. 식별 표지는 경고 정보, 금지 표지 및 필수 표지와 함께 비상 정지 버튼 및 화재 경보 시스템 등을 나타냅니다. 국제 표준에 따라 위험 물질 라벨이 있는 식별 표지를 사용하면 위험 물질 취급 시 필요한 보호가 취해지도록 할 수 있습니다. 또한 파이프라인 마커는 파이프에 어떤 용액 또는 가스가 어느 방향으로 흐르고 있는지를 나타내는 데 사용됩니다.

E-paper
산업용 식별 솔루션

피닉스컨택트의 전체 포트폴리오에 대한 개요: 제품 브로셔에는 마킹 시스템과 소재는 물론이고 소프트웨어와 서비스에 대한 포괄적인 정보와 기술 데이터가 포함되어 있습니다.

E-paper 열기
마킹 시스템