개요로 돌아가기

POWER BOOST: 복잡한 부하의 안정적인 시작

복잡한 부하를 시작하려면 POWER BOOST 파워 리저브가 필요합니다.

POWER BOOST란 무엇입니까?

POWER BOOST 파워 리저브를 사용한 전원 공급  

대규모 시스템 구축 시 요구되는 유연성 – 전원 공급 장치 포함

대규모 시스템을 구성하려면 높은 수준의 유연성이 필요합니다. 지속적인 최적화 및 확장에도 이러한 요구 사항이 적용됩니다.

이는 사용자 및 사용자의 프로젝트에서 파워 리저브가 전원 공급 장치에 중요하다는 것을 의미합니다. 이 경우에 시스템 또는 기계를 요구 사항에 맞게 최적으로 조정해야 합니다.

따라서 다음 사항에 주의해야 합니다.

  • 동시에 켜지는 부하는 예측할 수 없습니다.
  • 용량성 부하의 높은 스위치-온 전류를 전압 강하 없이 흡수해야 합니다.
  • 시스템을 확장하기 위해 정적 부스트는 정격 전류의 최대 125%를 연속적으로 제공합니다.
  • 또한 동적 부스트를 사용하여 높은 부하 시작 시 5초 동안 정격 전류의 최대 200%를 공급할 수 있습니다.

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치