지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SFB 기술 SFB 기술이 적용된 피닉스컨택트의 강력한 QUINT POWER 파워 서플라이는 시스템 가용성이 보장되어야 하는 경우에 가장 적합합니다. SFB 기술을 사용하면 표준 미니어처 회로 차단기가 선택적으로 트리핑되고 병렬로 연결된 부하가 중단 없이 계속 작동합니다.

자동차 작업장 앞에 설치된 SFB 기술이 적용된 QUINT POWER 파워 서플라이

시스템을 위한 선택적 보호

뛰어난 시스템 가용성을 보장하기 위해서는 표준 미니어처 회로 차단기가 자기 방식으로 트리핑되어야 하며 이 방법으로 결함이 있는 전류 경로를 선택적으로 끌 수 있어야 합니다. 이를 위해 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술이 적용된 파워 서플라이 및 DC/DC 컨버터가 짧은 기간 동안 정격 전류를 여러 번 공급하여 필요한 파워 리저브를 제공합니다.

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER

미니어처 회로 차단기를 사용한 비용 효율적인 보호

일반적으로 센서 또는 액추에이터와 같은 추가 부하는 컨트롤러와 병렬로 파워 서플라이에 연결됩니다. 다운타임을 최소화하기 위해 이러한 각 전류 경로를 개별적으로 보호해야 합니다. 따라서 단락이 발생한 경우 결함이 있는 전력 공급 경로만 분리되고 다른 부하는 중단 없이 계속 작동합니다. 현재 표준 미니어처 회로 차단기는 회로 보호를 위한 가장 비용 효율적인 솔루션입니다. 이러한 회로 차단기는 전자기 또는 바이메탈에 의해 트리핑될 수 있습니다. 몇 밀리초 내에 트리핑하기 위해 통합 솔레노이드의 전류는 항상 회로 차단기의 정격 전류보터 훨씬 높아야 합니다.

미니어처 회로 차단기 특성

미니어처 회로 차단기 특성

미니어처 회로 차단기 특성

전자기 트리핑에 필요한 단락 전류는 일반적으로 제조업체에서 AC(교류 전류)용으로 지정됩니다. 따라서 사용자는 DC 값이 1.5배 높은지 확인해야 합니다.

다양한 트리핑 특성의 미니어처 회로 차단기를 사용할 수 있으며, 일반적으로 특성 B 또는 C 회로 차단기가 산업 적용 분야에서 사용됩니다. 특성 B의 경우 회로 차단기를 트리핑하려면 다음 전류가 필요합니다.

  • AC 애플리케이션: 3 - 5배의 정격 전류
  • DC 애플리케이션: 3 - 7.5배의 정격 전류

따라서 가장 열악한 조건에서 25 A 특성 B 회로 차단기를 몇 밀리초 내에 트리핑하려면 187.5 A가 필요합니다. 특성 C 회로 차단기의 경우 다음 전류가 필요합니다.

  • AC 애플리케이션: 5 - 10배의 정격 전류
  • DC 애플리케이션: 5 - 15배의 정격 전류
SFB 펄스

SFB 펄스

전압 강하를 방지하는 SFB 기술

결함 발생 시, 긴 케이블 경로의 경우 필요한 트리핑 전류가 제한됩니다. 이로 인해 미니어처 회로 차단기의 트리핑이 지연되거나 차단될 수 있습니다. 파워 서플라이가 더 낮은 파워 리저브만 제공할 수 있는 경우 이는 열 트리핑에 몇 초 또는 몇 분이 걸릴 수 있다는 것을 의미합니다. 이 경우에 어느 회로 차단기가 트리핑되었는지 알 수 있기 때문에 결함을 찾는 것이 매우 간단합니다. 그러나 이 기간 동안 24 V DC 전압의 전력 공급이 이미 중단되고 컨트롤러에 오류가 발생하게 됩니다.

최악의 경우에는 파워 서플라이가 공급한 전류가 너무 낮거나 몇 초 동안의 짧은 파워 리저브를 공급하여 퓨즈가 트리핑되지 않을 수 있습니다. 결과적으로 문제 해결에 많은 시간과 비용이 들어갑니다. 따라서 SFB 기술을 사용할 경우에는 QUINT 시리즈의 장치가 최대 6배의 정격 전류를 공급합니다. 회로 차단기는 이 펄스를 사용하여 몇 밀리초 내에 자기 방식으로 트리핑됩니다.

SFB 구성 매트릭스

SFB 구성 매트릭스

케이블 길이 및 케이블 사이즈

또한 회로 차단기가 충분히 빨리 트리핑되는지 여부는 부하가 연결되는 케이블 길이 및 케이블 사이즈에 따라 달라집니다. 이때 파워 서플라이가 공급할 수 있는 전류량만 중요한 것이 아닙니다. 결함이 있는 전류 경로의 임피던스가 충분히 낮은 경우에만 고전류가 단락에서 흘러서 회로 차단기를 자기 방식으로 트리핑할 수 있습니다.

케이블 길이 및 케이블 사이즈에 따라 애플리케이션에 적합한 전력 공급을 결정하려면 피닉스컨택트의 구성 매트릭스를 참조하십시오.

SFB 기술의 예제 시나리오

  • 전력 공급 장치(24 V/20 A)가 하나의 컨트롤러 및 세 개의 다른 부하에 전원을 공급합니다.
  • 각 전류 경로는 미니어처 회로 차단기(B 특성이 있는 6 A)에 의해 보호됩니다.
  • 전류 경로는 25 m 길이의 구리 케이블(케이블 사이즈: 2.5 mm2)로 구성됩니다.

이 예제에서 단락 발생 시에 20 A 파워 서플라이는 SFB 기술을 사용하여 6배의 정격 전류(즉, 최대 120 A)를 짧은 기간 동안 공급합니다. 회로 차단기는 해당 특성 곡선의 자기 범위에서 10배의 정격 전류를 사용하여 3 - 5 ms 내에 항상 트리핑됩니다.

다른 부하는 계속 작동하고 컨트롤러는 일관되게 24 V DC가 공급되어 단락 시에도 중단 없이 계속 실행됩니다.

SFB 기술의 예제 시나리오

SFB 기술의 예제 시나리오

장치 회로 차단기

피닉스컨택트의 열자기 회로 차단기는 SFB 특성 곡선을 사용한 최초의 제품군입니다.
이 트리핑 특성은 특히 SFB 기술에 기초하여 작동하는 파워 서플라이에 사용하도록 개발되었습니다. 이러한 두 개의 장치가 결합되어 파워 서플라이와 엔드 장치 간을 연결하는 케이블의 길이가 긴 경우에도 결함 발생 시 안정적인 트리핑을 보장합니다. SFB 특성 곡선은 특성 C에 기초하지만 허용 오차가 훨씬 좁아졌습니다. 따라서 회로 차단기는 트리핑 전류에 더 빨리 도달하여 더 신속하게 트리핑됩니다. 이를 통해 단락 전류가 제한되고 케이블 및 연결된 장치에서 부하가 줄어듭니다.