최고 수준의 기능을 제공하는 전원 공급 장치

최고 수준의 기능을 제공하는 전원 공급 장치

강력한 성능 및 안정성

QUINT POWER는 시스템 가용성을 극대화합니다.

돌아가기 전원 공급 장치

카테고리

검색 위치 최고 수준의 기능을 제공하는 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 뛰어난 시스템 가용성을 보장하는 새로운 기능을 특징으로 합니다. SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링은 애플리케이션 가용성을 향상합니다. 출력 전압과 같은 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

100 W 미만의 QUINT POWER 전원 공급 장치는 예방적 기능 모니터링과 강력한 파워 리저브 기능이 결합된 매우 컴팩트한 크기의 전원 공급 장치입니다.

이점

  • 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑하고 병렬로 연결된 부하의 지속적인 작동을 보장하는 SFB 기술
  • 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 표시하는 예방적 기능 모니터링
  • 정적 부스트를 통한 손쉬운 시스템 확장 및 동적 부스트를 통한 복잡한 부하의 시작
  • 통합 가스 봉입 서지 어레스터 및 20 ms 이상의 주전원 오류 버퍼 시간으로 인한 높은 노이즈 내성
  • 컴팩트한 슬림 라인 설계로 인한 컨트롤 박스의 공간 절약
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 최고 수준의 기능을 제공하는 전원 공급 장치

QUINT POWER를 개별적으로 구성

개별 설정을 사용해 최적화된 전원 공급 장치가 필요하십니까?

구성기를 사용하면 시그널링 임계값, 특성 곡선 또는 출력 전압과 같은 다양한 파라미터를 개별적으로 설정하고 여러 대의 맞춤형 전원 공급 장치를 주문할 수 있습니다. 구성기를 사용해 QUINT POWER 전원 공급 장치를 자신의 애플리케이션에 맞게 최적의 상태로 조정하십시오.

SFB 기술이 적용된 강력한 성능

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER  

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER

강력한 QUINT POWER 전원 공급 장치는 SFB 기술, 예방적 기능 모니터링 및 조정 가능한 설정을 통해 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.

강력한 성능 및 공간 절약

100 W 미만의 QUINT POWER  

100 W 미만의 QUINT POWER

QUINT POWER는 예방적 기능 모니터링과 파워 리저브 기능이 결합된 매우 컴팩트한 크기의 100 W 미만 출력용 전원 공급 장치입니다. 전원 범위가 낮은 QUINT POWER 전원 공급 장치의 경우 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술 중에서 원하는 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

기능적 세이프티

최고 수준의 작동 안정성을 보장하는 QUINT POWER  

최고 수준의 작동 안정성을 보장하는 QUINT POWER

QUINT POWER는 기능적 세이프티(SIL) 요구를 충족하고 최고 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 병렬 작동 상태인지 아니면 여러 다른 위상에 연결된 상태인지에 상관없이 입력 전압에 문제가 있는 경우에도 안정적인 전력 공급을 보장합니다.

플러스 버전의 20 A 전원 공급 장치뿐만 아니라 액티브 QUINT S-ORING 이중화 모듈과 결합된 QUINT POWER를 IEC 61508에 따른 최대 세이프티 무결성 레벨이 SIL 3인 기능적 세이프티가 요구되는 애플리케이션에 설치할 수 있습니다. 

SFB 기술

SFB 기술 – 중요한 시스템 부품의 지속적인 작동  

미니어처 회로 차단기를 트리핑하는 SFB 기술

표준 미니어처 회로 차단기를 자기적으로 빠르게 트리핑하기 위해서 전원 공급 장치는 짧은 기간 동안 정격 전류를 여러 번 공급할 수 있어야 합니다.

이 동적 파워 리저브는 12 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 공급하는 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 통해 제공됩니다. 결함이 있는 전류 경로가 선택적으로 차단되고 오류가 발생한 위치를 찾아내고 중요한 시스템 부품의 지속적인 작동을 보장합니다.

예방적 기능 모니터링

예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 시각화하고 컨트롤러에 알립니다.  

위험한 작동 상태를 알려주는 예방적 기능 모니터링

출력 전압 및 출력 전류가 일관되게 모니터링됩니다. 예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 시각화하고 컨트롤러에 알립니다. 원격 모니터링은 액티브 전환 출력 및 플로팅 릴레이 접점을 통해 수행됩니다.

개별 파라미터화

시그널링 임계값 및 특성 곡선 조정  

시그널링 임계값 및 특성 곡선 조정

PC 또는 모바일 장치를 사용하여 전원 공급 장치를 쉽고 정확하게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 시그널링 임계값 및 출력 전압과 같은 설정을 조정하고 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

시스템 확장

POWER BOOST를 사용한 시스템 확장  

POWER BOOST를 사용한 손쉬운 시스템 확장

정적 부스트는 시스템 확장을 위해 정격 전류의 최대 125%를 공급합니다. 동적 부스트는 복잡한 부하를 시작하기 위해 최대 5초 동안 정격 전류의 두 배를 공급합니다.

최고의 시스템 가용성을 위한 다양한 기능

다양한 전원 범위에서 여러 가지 기능을 제공하는 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 최고의 시스템 가용성을 보장합니다. SFB 기술, 개별 설정, 통합 가스 방전관 또는 공간 및 에너지 절약을 위한 다양한 연결 방법이 적용된 QUINT POWER는 시스템에 전원을 공급하는 전원 공급 장치를 안전하게 보호합니다.

단상 전원 공급 장치100 W 전원 공급 장치
>100 W<100 W
SFB 기술x 
예방적 기능 모니터링xx
사전 구성된 상태로 주문 가능x 
푸쉬-인 또는 스크류 연결 중 선택 x
정적 부스트 파워 리저브xx
동적 부스트 파워 리저브xx
통합 가스 방전관x 
얕은 장치 깊이 x
견고한 설계xx
높은 효율성xx

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치

서비스


40 A의 QUINT POWER 전원 공급 장치

강력한 성능 및 높은 시스템 가용성