개요로 돌아가기

예방적 기능 모니터링

QUINT POWER 산업용 전원 공급 장치는 시스템의 가용성을 극대화합니다. 이를 위해서는 예방적 기능 모니터링이 특히 중요합니다.

중대한 작동 상태의 조기 탐지

전원 공급 장치가 BOOST 모드인 경우 시스템에서 작동 중단이 발생하지 않도록 이 메시지가 경고로 표시됩니다.  

액티브 스위칭 출력 및 플로팅 릴레이 접점을 사용한 원격 모니터링

예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 중대한 상황을 감지하는 기능입니다.

  • 출력 전압 및 출력 전류의 영구 모니터링
  • 중대한 상황이 다음을 통해 시각화되고 표시됩니다.
    • LED
    • 플로팅 릴레이 접점
    • 액티브 스위칭 출력

POWER BOOST 모드에서 모니터링

POWER BOOST 모드에서 전원 공급 장치 모니터링  

POWER BOOST 모드에서 전체 출력 전압 사용 가능

전원 공급 장치는 지정된 정격 전류 이상을 공급합니다.

  • 전원 공급 장치가 POWER BOOST 모드에 있습니다.
  • 연결된 부하에 따라 24 V DC의 출력 전압에서 정상적으로 작동합니다.

POWER BOOST 모드의 경우 또 다른 부하 증가가 발생합니다. 이 상태가 컨트롤러에 표시 및 보고됩니다. 오류가 발생하기 전에 예방적 기능 모니터링이 응답합니다.

예: 

원활하게 실행되지 않는 컨베이어 벨트를 예방적 기능 모니터링이 문제로 인식합니다. 이 경우 전압 강하에 의해 다른 부하가 영향을 받기 전에 시스템을 수리할 수 있습니다.  

실제 사용

예방적 기능 모니터링의 이점을 보여주는 테스트에 대해 자세히 알아보십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치