UPS 배터리

배터리 모듈

배터리 모듈은 시스템의 안정적인 공급을 위해 무정전 파워 서플라이의 모듈형 시스템에 완벽하게 추가됩니다. 배터리 모듈은 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간, 제로 유지 관리 또는 극한 주변 온도에서의 사용성 등과 같은 다양한 특성이 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 배터리 모듈을 통해 항상 고객 요구에 적합한 배터리를 제공합니다.

이점

  • 배터리 모듈의 자동 감지와 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
  • 지속적인 모니터링과 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신하여 최고 수준의 가용성 보장
  • 기술 및 주변 조건에 따른 최적의 충전 특성으로 매우 긴 서비스 수명 보장
  • 즉시 사용 가능하도록 모든 배터리 모듈이 최적으로 상태로 충전되어 출고

신제품

DIN 레일에 장착된 리튬 배터리 모듈
DIN 레일의 TRIO 배터리 모듈 2개
2개의 회색 배터리 모듈로 구성된 강력한 배터리
대용량 부하를 위한 QUINT HP UPS

IQ Technology가 적용된 리튬 배터리 모듈

긴 서비스 수명과 긴 버퍼 시간

배터리 모듈은 포트폴리오를 284Wh로 확장하고 가벼운 디자인에서 높은 전력 밀도를 제공합니다. 지속적인 모니터링과 인텔리전트 관리를 위해 QUINT4 UPS와 지속적으로 통신합니다.

주요 기능

  • 리튬 이온 기술
  • 온도 범위: -20°C ... +60°C
  • 버퍼 시간: 최대 27시간 동안 1 A 또는 최대 41분 동안 40 A, 10년의 서비스 수명
  • 납 AGM 기술 대비 6배 높은 사이클 안정성
  • 경량 디자인의 높은 에너지 밀도

이점

  • 배터리 모듈 자동 탐지 및 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
  • QUINT4 UPS를 통한 지속적인 모니터링 및 높은 가용성을 위한 인텔리전트 배터리 관리
  • 최적의 충전 특성과 사이클 안정성으로 인해 긴 서비스 수명
  • 높은 에너지 밀도를 바탕으로 최대 11 Ah를 제공하는 DIN 레일에 장착된 컴팩트 솔루션

TRIO UPS용 TRIO 배터리 모듈

손쉬운 취급을 위한 배터리 모듈

새로운 TRIO 배터리 모듈은 1.2 Ah에서 12 Ah의 4가지 용량으로 제공됩니다. 손쉬운 취급을 위해 케이블과 퓨즈 홀더가 견고한 금속 하우징에 장착되어 있습니다. TRIO 배터리 모듈은 TRIO UPS 제품군을 위한 완벽한 추가 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술
  • 온도 범위: -20°C … +50°C
  • +20°C에서 서비스 수명: 6년
  • 버퍼 시간: 1 A/11 h 또는 40 A/8 min

이점

  • 정상적인 조건에서 긴 버퍼 시간
  • 편리한 벽 또는 DIN 레일 마운팅릉 위한 균일한 디자인의 TRIO UPS 모듈
  • TRIO UPS와 호환되는 포괄적인 인증 패키지
  • 사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
  • 즉시 사용 가능하도록 모든 배터리 모듈이 완전히 충전된 상태로 출고

IQ 기술이 적용된 납 배터리 모듈

긴 버퍼 시간용

새로운 배터리 모듈의 용량은 110 Ah입니다. 연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 배터리 탐지 기능을 통해 빠른 설치가 가능합니다.

주요 기능

  • 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술
  • 온도 범위: 0°C … +50°C
  • +20°C에서 서비스 수명: 10년
  • 버퍼 시간: 1 A/110 h 또는 40 A/130 min

이점

  • 배터리 모듈 자동 탐지 및 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
  • 지속적인 모니터링과 인텔리전트 관리를 위한 QUINT UPS와의 지속적인 통신을 통해 매우 높은 가용성 제공
  • 최적의 충전 특성으로 인한 매우 긴 서비스 수명
  • 즉시 사용 가능하도록 모든 배터리 모듈이 최적으로 상태로 충전되어 출고

주전원 없이 AC 부하의 지속적 공급

최대 5 kVA의 AC 부하 버퍼링

QUINT HP UPS와 이에 대응하는 월 마운팅용 에너지 저장 시스템을 사용하여 AC 부하에 안정적으로 전력을 공급하십시오. UPS는 배터리 모듈의 충전 상태, 남은 작동 시간 및 서비스 수명에 대한 정보를 제공합니다. 소프트웨어를 통해 모든 매개변수를 불러올 수 있습니다.

주요 기능

  • 온라인 토폴로지 VFI-SS-111
  • 전원: 1.5 kVA 및 2.5 kVA
  • 통신 카드용 슬롯
  • 넓은 온도 범위: -25°C … +60°C
  • LED 및 디지털 I/O를 통한 포괄적인 시그널링

이점

  • 정상 및 배터리 작동 시 순수 정현파
  • 성능 향상, 이중화 또는 3-AC 시스템을 위해 병렬로
    3 AC 시스템
  • 주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 시스템에서 스타트업 가능
  • 통신 플랫폼: USB 또는 직렬 인터페이스가 있는 Com.board
  • 액티브 냉각 기능을 갖춘 컴팩트한 디자인
  • LED 픽토그램을 사용하여 간단한 시스템 개요 제공

리튬 이온 기술이 적용된 UPS 배터리

리튬 배터리 모듈 리튬 이온 기술이 적용된 배터리

최대 284 Wh 용량의 UPS 배터리는 QUINT4 UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.

  • 최대 10시간 동안 1A의 버퍼 시간 또는 최대 15분 동안 40A의 버퍼 시간, 10년의 서비스 수명
  • 납 AGM 기술 대비 6배 높은 사이클 안정성
  • 경량 디자인의 높은 에너지 밀도
  • 온도 범위: -20°C ... +60°C
납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리

PB 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리

1.2에서 110 Ah 용량의 UPS 배터리는 QUINT UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.

  • 1 A로 최대 110시간 또는 40 A로 최대 132분의 버퍼 시간
  • +20°C에서 서비스 수명: 8년
  • 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술
  • 온도 범위: 0°C ... +40°C
TRIO 배터리 모듈

TRIO 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리

1.2에서 12 Ah 용량 범위의 배터리 모듈은 TRIO UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.

  • 1 A로 최대 11시간 또는 40 A로 최대 8분의 버퍼 시간
  • +20°C에서 서비스 수명: 6년
  • 온도 범위: -20°C ... +50°C
  • 사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
순수 납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리

VRLA/WTR 배터리 모듈 순수 납 AGM 기술이 적용된 배터리

순수 납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리는 극한의 환경에서 사용하기에 적합합니다.

  • 1 A로 최대 26시간 또는 40 A로 최대 29분의 버퍼 시간
  • +20°C에서 서비스 수명: 12년
  • 넓은 온도 범위: -25°C ... +60°C
  • 낮은 자체 방전율로 인한 긴 보관 수명
커패시터 에너지 저장 장치

커패시터 에너지 저장 장치

커패시터 에너지 저장 장치는 최대의 서비스 수명을 제공합니다. 유지 관리가 전혀 필요 없고 20년 이상의 서비스 수명과 500,000회 이상의 충전 주기를 제공합니다.

  • 30초 또는 최대 몇 분 동안 20 A의 버퍼 부하 전류
  • 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터
  • -40에서 +60°C의 내열성

피닉스컨택트 배터리 모듈 비교

피닉스컨택의 다양한 저장 매체 중에서 선택하십시오.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

온도 -10°C … +55°C(충전) -20°C … +60°C(방전) -25°C … +60°C(충전 및 방전) 0°C … +40°C(충전) -20°C … +50°C(방전)
+20°C에서 서비스 수명 10년 12년 6 / 8 / 10년
+50°C에서 서비스 수명 2년 1.5년 1년
80% 방전 상태에서 충전 주기 1,600 400 250
50% 방전 상태에서 충전 주기 2,200 650 450
중량 680 – 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 – 600 g/Ah
기술 지원
자습서(Tutorials)

배터리 모듈을 시운전하고 배터리를 교체하는 방법에 대한 단계별 지침은 튜토리얼에서 확인할 수 있습니다.

튜토리얼로 이동하기
화면을 통해 튜토리얼을 보고 있는 남자