폴리에스테르 엔클로저

폴리에스테르 엔클로저

견고성 및 다양한 용도

피닉스컨택트의 다양하고 일관된 CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 완벽한 고객 만족을 제공합니다.

돌아가기 정션 박스 및 엔클로저

카테고리

검색 위치 폴리에스테르 엔클로저

이 카테고리의 전 상품 보기

다양한 CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 산업 환경뿐만 아니라 프로세스 산업의 폭발 위험이 없는 영역에서 사용할 수 있는 견고한 표준 엔클로저를 제공합니다. 전체 CLIPSAFE 엔클로저 제품군은 가공된 상태로 제공되며 원하는 경우 사전 조립도 가능합니다. 배선함은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 ATEX 및 IECEx에 따른 해당 인증을 받은 상태로 제공됩니다.

이점

  • 개별 컨트롤 박스 및 정션 박스의 기반이 되는 3가지 설계가 적용된 46개의 견고한 표준 엔클로저
  • 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
  • 보기 창(viewing windows)이 있거나 없는 제품을 사용한 맞춤형 구성
  • 피닉스컨택트 제품군의 모든 제품을 사용한 개별 조립 가능
  • EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
  • -40°C - +100°C의 광범위한 온도 범위로 인한 범용성
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송

가공된 엔클로저용 견적서

맞춤형 엔클로저 솔루션을 위한 편리한 요청 양식을 사용하십시오. 여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

  • PROJECT complete 파일 사용,
  • 도면 사용,
  • 고객의 특정 정보 사용.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

커버가 있는 폴리에스테르 엔클로저

커버가 있는 폴리에스테르 엔클로저  

커버가 있는 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 27개 타입, 55 mm × 55 mm × 37 mm - 400 mm × 400 mm × 201 mm
  • 소재: 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 회색
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: CR(클로로프렌) -40°C … +100°C, 요청 시 실리콘 씰 -55°C … +130°C

도어가 있는 폴리에스테르 엔클로저

도어가 있는 폴리에스테르 엔클로저  

도어가 있는 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 16개 타입, 120 mm × 200 mm × 100 mm - 400 mm × 600 mm × 250 mm, 보기 창이 있거나 없음
  • 도어 래치: 삼각형 비트, 사각형 비트, 이중 비트 및 핸들
  • 도어 개방각: 최대 135°
  • 소재: 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 회색
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 최대 IP66
  • 씰: CR(클로로프렌) -40°C … +100°C

두 개의 배선 레벨이 있는 폴리에스테르 엔클로저

두 개의 배선 레벨이 있는 폴리에스테르 엔클로저  

두 개의 배선 레벨이 있는 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 3개 타입, 177 mm × 177 mm × 145 mm, 360 mm × 177 mm × 145 mm 및 360 mm × 360 mm × 145 mm
  • 소재: 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 회색
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: CR(클로로프렌) -40°C … +100°C, 요청 시 실리콘 씰 -55°C … +130°C

CLIPSAFE 폴리에스테르 정션 박스

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션  

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션

맞춤형 정션 박스 솔루션을 요청하려면 해당 카테고리 아래의 요청 양식을 사용하십시오.

정션 박스 요청

여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166