ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - 하우징 세트
1457231

DIN 레일 하우징, DIN 레일 마운트용, 폐쇄형 하우징 상단부, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 폭: 22.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 113.65 mm, 4개의 PCB 커넥터 포함, 4핀, 푸쉬-인 스프링 연결, 2.5 mm2용, 정격 전류: 12 A, 320 V, PCB 표면: 7800 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품