PLCnext Control

PLCnext Control

개방형 및 혁신적

PLCnext Control 장치는 미래의 자동화 애플리케이션을 위한PLCnext Technology에 기반한 PLC입니다.

돌아가기 PLC 및 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 PLCnext Control

이 카테고리의 전 상품 보기

PLCnext Control 장치를 사용하면 IEC 61131 언어 또는 고급 언어와 같은 원하는 프로그래밍 언어를 사용하여 유연하게 작업할 수 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어 및 앱, 현재 및 미래의 통신 표준, 클라우드와의 연결을 통한 인텔리전트 네트워킹을 빠르고 쉽게 통합하여 무한대로 조정할 수 있다는 점은 디지털 시대로의 전환을 위한 최고 수준의 자유를 선사합니다.

이점

  • 자동화 작업을 이상적으로 조정하기 위한, 성능 등급이 상이한 PLC
  • Proficloud에 대한 통합 연결을 통해 글로벌 기계 및 시스템 데이터를 분석할 수 있습니다.
  • 오픈 소스 소프트웨어 및 앱을 사용하여 관련 애플리케이션에 맞게 PLCnext Control 장치를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
  • 개방형 Linux 운영 체제 및 고급 언어 지원
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 PLCnext Control 장치

개방형 및 혁신 - Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control 장치

AXC F 2152 PLCnext Control 장치  

Axiocontrol 시리즈의 개방형 PLCnext Control 장치

피닉스컨택트는 견고한 Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Technology에 기반한 여러 PLC를 제공합니다. 고급 언어로 프로그래망하도록 설계되었지만 기존 IEC 61131-3 언어를 사용할 수도 있습니다.

PLC는 Axioline 및 인라인 IP20 I/O 시스템용 모듈로 확장할 수 있습니다. 또한 추가 Ethernet 포트와 같은 하드웨어 기능을 AXC F 2152 및 AXC F 3152 PLCnext Control 장치 왼쪽에 추가할 수 있습니다.

사용자 인증서를 저장할 수도 있는 TPM(트러스티드 플랫폼 모듈)이 보안의 기반이 됩니다. PLC에 직접 인쇄된 QR 코드를 스캔하여 간단히 클라우드 연결을 설정할 수 있습니다.

PLCnext Technology의 작동 원리, 조작 및 성능을 소규모 애플리케이션에서 시험해 보고 싶다면 테스트 애플리케이션을 위해 사전 설치된 컴포넌트가 있는 두 개의 스타터 키트 중 하나를 사용하십시오. 스타터 키트를 주문하면 1년 동안 Proficloud에 대한 전용 무료 액세스 권한을 얻게 됩니다.

세이프티 및 고성능 – 세이프티 관련 장치가 있는 대규모 네트워크용 PLCnext Control 장치

RFC 4072S PLCnext Control 장치  

고급 언어용 고성능 PLCnext Control 장치

새로운 RFC 4072S는 PLCnext Technology를 위한 최초의 고성능 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러는 최대 300개의 세이프티 관련 장치로 구성된 매우 큰 네트워크를 작동할 수 있는 고성능 4-코어 시스템이 있는 두 개의 독립적인 CPU를 통해 최고 수준의 세이프티를 제공합니다.

저항막 방식 터치스크린로 인해 조작이 개선된 간단한 사용자 인터페이스는 높은 수준의 모니터링을 보장합니다.

임베디드 OPC UA 서버를 사용하면 표준화된 통신 프로토콜 덕분에 미래의 요구 사항에 대비하여 PLC를 사용할 수 있습니다.

PLCnext Engineer PLC 프로그래밍 소프트웨어를 통해 표준 및 세이프티 프로그래밍을 구현할 수 있습니다.

PLCnext Engineer PLC 프로그래밍 소프트웨어 및 플러그-인

PLCnext Engineer PLC 프로그래밍 소프트웨어  

개별 소프트웨어 솔루션을 위한 플러그-인이 있는 PLCnext Engineer PLC 프로그래밍 소프트웨어

PLCnext Engineer는 PLCnext Technology가 적용된 차세대 PLC를 위한 유연한 PLC 프로그래밍 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어에는 구성, 프로그래밍, 시각화 및 진단에 필요한 모든 기본 기능이 결합되어 있습니다. 적절하게 정의된 인터페이스, 개체 지향 프로그래밍 및 개별적으로 조정 가능한 기능은 새로운 기능 중 일부에 지나지 않습니다.

Visual Studio용 PLCnext Technology 개발자 도구를 사용하여 고유한 IEC 61131-3 블록을 프로그래밍할 수 있습니다. 설치 프로그램에는 C#로 프로그래밍된 기능 및 기능 블록이 있는 고유한 라이브러리를 손쉽게 만드는 데 필요한 모든 도구가 포함되어 있습니다.

C++로 프로그래밍하려면 컨트롤러 및 운영 체제의 펌웨어에 해당하는 SDK(소프트웨어 개발 키트)가 필요합니다. 여기에서는 PLCnext Engineer용 프로그램을 만들기 위한 피닉스컨택트의 플러그-인 및 라이브러리 빌더가 있는 Eclipse를 개발 환경으로 사용하는 것이 좋습니다.

PLCnext Store의 PLCnext Control용 앱

PLCnext Store  

PLCnext Store의 PLCnext Control용 앱

오토메이션 기술 분야의 산업용 애플리케이션을 위한 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 PLCnext Store에서 다운로드할 수 있습니다. 이러한 앱을 사용하면 다른 기술적 기능을 PLCnext Control 장치에 손쉽게 직접적으로 추가할 수 있습니다.

애플리케이션 개발 과정을 신속하게 수행하고 추가의 프로그래밍 지식이 필요 없는 솔루션 앱을 사용하십시오.

즉시 사용 가능: PLCnext Store 덕분에 별도의 프로그래밍 작업을 수행하지 않고도 PLCnext Control 장치를 태양광 시설 PLC 등으로 손쉽게 변환할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 수많은 PLCnext Engineer용 소프트웨어 라이브러리를 제공하고 있습니다. 이제 이러한 라이브러리를 PLCnext Store에서 손쉽게 앱으로 다운로드할 수 있습니다.

기능 확장을 사용하면 Codesys와 같은 선호하는 런타임 환경을 추가하여 PLCnext Control 장치를 손쉽게 확장할 수 있습니다. 또한 해당 산업에 적합한 프로그래밍 언어를 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166