PLC 및 I/O 시스템

PLC 및 I/O 시스템

인텔리전트 자동화

컴포넌트부터 완벽한 시스템까지 – 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 사용하기 위한 다양한 제품이 제공됩니다.

돌아가기 제품

산업용 PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    고급 언어 프로그래밍, 적절한 PLC 프로그래밍 소프트웨어 및 PLCnext Store의 앱을 위한 PLCnext Technology가 적용된 개방형 PLC입니다.

  • IEC 61131에 따른 PLC
    IEC 61131에 따른 PLC

    모든 성능 클래스의 PLC, 소프트웨어 PLC 및 PLC 프로그래밍 소프트웨어

I/O 시스템

검색 위치 PLC 및 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템을 위한 전문적인 자동화: 분산된 용수 공급에서부터 자동차 산업의 매우 복잡한 도색 라인에 이르는 다양한 산업 분야를 위한 솔루션입니다. 피닉스컨택트는 고객에게 가장 적합한 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.

이점

  • 혁신적 및 미래 지향적 – 시스템 디지털화를 위한 IIoT의 기반이 되는 최신 기술
  • 포괄적 및 일관적 – 하나의 회사가 제공하는 최적으로 조정된 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어
  • 다목적 및 개별적 – 프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템인지 아니면 고성능 PLC인지, 또는 컨트롤 캐비닛용인지 아니면 필드용인지에 상관없이 다양한 제품군을 바탕으로 창의적인 자동화 솔루션을 제공합니다.
  • 고품질 및 견고성 – 혹독한 조건에서도 비용 효율적이고 안정적인 자동화 구현
  • 안전 및 안정적 – 작업자 및 기계를 보호하고 높은 수준의 시스템 가용성을 보장하는 인텔리전트 세이프티 솔루션

개방형 및 혁신적 – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 및 RFC 4072S  

두 성능 클래스로 제공되는 PLCnext Control

PLCnext Control 장치는 개방형 PLCnext Technology 자동화 플랫폼을 위한 최초의 PLC입니다. 이 장치를 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다. Proficloud에 직접 연결하고 맞춤형 클라우드 서비스 및 미래 기술을 통합하십시오.

PLCnext Technology를 통해 검증된 소프트웨어 도구에 기반하여 병렬 프로그래밍을 수행할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어 도구에는 Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink 및 PLCnext Engineer뿐만 아니라 자유롭게 선택하여 통합할 수 있는 기존 프로그래밍 코드가 포함됩니다. 예를 들어, IEC 61131-3에 따른 기능을 C/C++, C# 또는 MATLAB® Simulink®의 루틴과 자유롭게 결합하고 이러한 기능을 병합하여 완전한 시스템을 만들 수 있습니다.

IEC 61131-3 프로그래밍을 위한 모든 성능 클래스의 PLC

Axio 스테이션, 인라인 스테이션, RFC  

PROFINET 및 Modbus/TCP용 자동화 시스템

피닉스컨택트는 모든 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 PLC를 제공합니다. 중소 규모 시스템을 위한 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 중에서 선택하십시오. PLC 시스템에 해당 I/O가 있고 고성능 PLC는 복잡한 자동화 작업에 적합합니다. 산업용 PC를 고성능 PLC로 변화시키는 소프트웨어 PLC가 제품군에 포함되어 있습니다.

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

인라인 및 Axioline I/O 시스템  

PLC가 있는 인라인 및 Axioline F I/O 시스템

컨트롤 캐비닛용이면서 매우 빠른 데이터 통신을 위해 제공되는 광범위한 I/O 모듈 및 I/O 단자 제품군 중에서 선택하십시오. SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 애플리케이션을 PROFIsafe 모듈 등과 함께 구현하거나 세이프티 컨트롤러 없이 구현하십시오.

피닉스컨택트의 I/O 시스템을 피닉스컨택트 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러와 최적으로 결합할 수 있습니다.

필드용 I/O 시스템(IP65/IP67)

Fieldline Modular 및 Axioline E  

IP65/IP67용 Axioline E 및 Fieldline I/O 시스템

모듈형 확장을 지원하고 높은 수준의 기능을 가진 I/O 장치를 필드에서 사용하거나 블록 설계가 적용된 매우 견고한 장치를 혹독한 산업 환경에 사용할 수 있습니다.

또한 피닉스컨택트의 IO-Link/아날로그 컨버터 및 IO-Link 마스터를 사용하면 필드에서 높은 수준의 유연성이 보장되고 차폐 케이블 없이 아날로그 통신을 구현할 수 있습니다.

빌딩 인프라용 PLC

ILC 2050 BI 모듈형 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러  

빌딩 자동화용 Niagara 프레임워크가 있는 PLC

ILC 2050 BI PLC를 사용하여 빌딩 인프라, 데이터 센터 및 분산된 시설의 여러 다른 하위 섹션을 자동화할 수 있습니다.

이 컨트롤러는 다양한 인터페이스를 제공하고 빌딩 자동화와 관련된 프로토콜을 지원합니다. 다양한 데이터 유형의 표준화를 통해 IoT 기반 자동화를 가능하게 합니다.

프로그래밍 가능 소규모 컨트롤러

PLC 로직 소규모 컨트롤러  

간단한 자동화 프로세스 제어용 릴레이 시스템

PLC 로직 릴레이 시스템을 사용하여 소규모 자동화 작업을 구현하십시오. 플러그-인 릴레이와 로직 기능 및 직관적인 소프트웨어의 이점을 동시에 누리십시오.

푸쉬-인, Bluetooth 및 특별히 개발된 PLC 로직 앱과 같은 기술은 통합, 모니터링 및 작동을 간소화합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr