다기능 모니터링 릴레이

다기능 모니터링 릴레이

매우 다양한 용도에 사용 가능

다기능 EMD 시리즈를 사용하면 전기 및 물리 시스템 파라미터를 모니터링할 수 있습니다. 장치의 다양한 적용 가능성의 이점을 누릴 수 있습니다.

돌아가기 모니터링 릴레이

카테고리

검색 위치 다기능 모니터링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

다기능 모니터링 릴레이는 광범위한 모니터링 기능을 제공합니다. 또한 확장된 설정 옵션 및 가변 공급 전압 범위로 인해 장치를 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

이점

  • 다양한 전원 공급 장치 또는 플러그-인 변압기를 사용한 전세계적 사용성
  • 손쉬운 조작 – 하우징 전면부에서 회전 스위치를 사용해 편리하게 조정할 수 있는 파라미터
  • 공간 절약 – 22.5 mm 폭 하우징에 2개의 PDT 출력 있음
  • 다양한 색상으로 상태를 표시하는 LED를 사용한 명확한 진단
  • 정밀 튜닝 및 짧은 응답 시간으로 인한 빠른 오류 탐지
  • 전기적으로 절연된 측정 및 공급 회로를 통한 안전한 작동

범용 모니터링 솔루션

EMD 모니터링 릴레이  

매우 다양한 용도에 사용 가능 - 다기능 EMD 모니터링 릴레이

다기능 모니터링 릴레이는 중요한 전기 및 물리 시스템 파라미터를 연속 모니터링하기 위한 저렴한 솔루션입니다.

EMD 시리즈를 사용하면 다음을 모니터링할 수 있습니다:

  • 서지 전압 및 저전압.
  • 과전류 및 저전류.
  • 위상 오류, 위상 시퀀스 및 위상 비대칭.
  • 역률 및 실제 전원.
  • 모터 권선 온도.
  • 레벨.

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드