낙뢰 전류 측정

획득, 평가, 적용

획득, 평가, 적용

시스템에서 낙뢰에 대한 온라인 알림을 수신하고 부하에 중점을 둔 유지관리의 혜택을 누리십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 낙뢰 전류 측정

이 카테고리의 전 상품 보기

측정 시스템은 낙뢰 서지 전류의 모든 주요 파라미터를 감지 및 분석합니다. 평가와 원격 시그널링이 실시간으로 수행됩니다. 제어 및 유지 관리에 대한 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 시스템 작동 파라미터와 측정 데이터가 통합됩니다.

이점

  • 인텔리전트 측정 시스템을 통한 낙뢰 전류 부하의 감지 및 평가
  • 연속 원격 모니터링을 통한 향상된 유지 관리 계획
  • 통합 웹 서버를 사용한 손쉬운 데이터 출력 및 구성
  • RJ45 Ethernet 인터페이스를 통해 표준 네트워크 시스템에 통합

측정 시스템의 구조

피닉스컨택트의 고유한 낙뢰 모니터링 시스템  

원격 모니터링용 낙뢰 모니터링 시스템

기본적으로 시스템은 최대 3개의 센서가 있는 평가 장치로 구성됩니다. 센서는 낙뢰 보호 시스템의 다양한 어레스터에 마운트됩니다. 광섬유를 통해 신호 전송을 진행합니다.

안전한 측정 방법

피닉스컨택트의 고유한 낙뢰 모니터링 시스템: Faraday 효과  

고유한 낙뢰 모니터링 시스템: Faraday 효과

시스템은 Faraday 원리에 따라 작동합니다. 낙뢰 발생 시에 서지 전류는 어레스터 주위에서 자기장을 발생시키고 센서가 이를 탐지합니다.

측정된 결과는 광섬유를 통해 평가 장치에 전송합니다.

평가 장치는 센서의 데이터를 분석하고 낙뢰 특성의 다음 파라미터를 결정합니다.

  • 최대 낙뢰 전류 세기
  • 낙뢰 전류 상승
  • 전하
  • 특정 에너지

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


손쉬운 스타트업

LM-S 낙뢰 모니터링 시스템을 손쉽게 시작하는 방법을 알아봅니다.


LM-S 낙뢰 모니터링 시스템

LM-S는 1.5 MW의 전원 출력을 가진 풍력 발전 시설을 모니터링합니다.