설치 기술

설치 기술

편리하고 필드 사용에 적합한 제품

쉽고 빠른 설치를 위한 케이블, 커넥터 및 공구

돌아가기 Fieldbus 통신

카테고리

  • 광섬유 설치 기술
    광섬유 설치 기술

    포괄적인 광섬유 설치 소재: 플러그, 케이블, 공구 및 측정 장치가 제공됩니다.

  • 구리 설치 기술
    구리 설치 기술

    케이블, 도구 및 연결 분배기와 같은 구리 설치 소재를 위한 포괄적인 제품군입니다.

  • 빠른 연결 플러그
    빠른 연결 플러그

    D-SUB 빠른 연결 플러그를 사용하는 사용자 친화적 케이블 연결을 위한 포괄적인 제품군입니다.

검색 위치 설치 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트 설치 기술은 산업용 애플리케이션에 적합한 광섬유 및 구리 fieldbus 네트워크를 만드는 데 필요한 모든 케이블, 커넥터 및 공구를 제공합니다. 데이터 양, EMC 간섭 및 장거리 지원에 대한 요구가 증가하는 현재 환경에서 광섬유 기술의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 피닉스컨택트는 안정적이고 빠른 구리 케이블링을 찾고 있는 고객을 위해 미터 단위로 판매되는 개별 케이블, 사전 조립된 커넥터가 있는 케이블 및 다양한 패널 피드스루를 포함한 제품군을 제공합니다. 애플리케이션에 따라 컨트롤 캐비닛 및 직접 필드 설치를 위한 높은 보호 수준의 제품을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛의 장치 및 높은 수준의 보호가 적용된 필드 장치에 맞게 조정된 설치 시스템
  • FO 케이블의 손쉬운 필드 조립
  • 오류 없는 빠른 설치를 위해 테스트를 거쳐 사전 조립된 케이블

M12 연결이 있는 IP65의 SUBCON 플러그

D-SUB 및 M12 인터페이스가 있는 fieldbus 플러그는 실내 및 옥외 환경 간의 인터페이스로 작동합니다.  

D-SUB 및 M12 인터페이스가 있는 fieldbus 플러그는 실내 및 옥외 환경 간의 인터페이스로 작동합니다.

PROFIBUS 및 CANopen®용 fieldbus 플러그에는 일반적으로 IP20에 해당하는 D-SUB 연결과 오랫동안 IP65 모듈에 사용된 M12 커넥터가 결합되어 있습니다.

다양한 케이블 엔트리로 인해 M12 빠른 연결 플러그를 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 완전히 몰딩된 새로운 하우징은 상대적으로 가벼우며 최고 수준의 기계적 보호를 제공합니다. 따라서 고가의 모듈을 위험하게 만들지 않으면서 진동이 심한 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

SPEEDCON M12 연결을 사용하면 한 번의 회전으로 오류 없이 잠글 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 사전 제작된 컴포넌트를 매우 신속하게 설치할 수 있습니다.

특별히 PROFIBUS 장치용으로 설계된 빠른 연결 SUBCON 플러그

90° PROFIBUS 커넥터  

90° PROFIBUS 커넥터

피닉스컨택트는 특히 PROFIBUS 시스템에서 사용하기 위한 다양한 버전의 빠른 연결 플러그를 설계했습니다. 이러한 플러그를 통해 인입 및 인출 버스 라인을 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 제품군에는 모든 PROFIBUS 애플리케이션을 위한 빠른 연결 플러그가 포함됩니다.

  • 35° 및 90° 앵글 케이블 입구
  • 축방향 케이블 입구
  • 추가 프로그래밍 인터페이스
  • 전환 가능한 통합 터미네이션 저항기

단선 및 연선 구리 전선 모두에 PROFIBUS 케이블용 플러그를 사용할 수 있습니다. 모든 버전에는 통합 터미네이션 저항기가 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용하면 외부에서 터미네이션 저항기를 활성화할 수 있습니다.

모든 요구 사항을 위한 범용 SUBCON 플러그

SUBCON 제품군의 빠른 연결 플러그  

SUBCON 제품군의 빠른 연결 플러그

피닉스컨택트의 SUBCON 제품은 뛰어난 유연성을 제공합니다. SUBCON 제품군의 범용 플러그를 사용하면 특정 시스템에 얽매일 필요가 없습니다. 납땜 및 크림핑 없이 자체 개발된 프로토콜을 위한 사용자 친화적인 연결 기술을 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트는 일반적으로 사용되는 RS-232/RS-422/RS-485, TTY 및 기타 모든 인터페이스를 위한 9, 15 또는 25개의 접점이 있는 제품을 제공합니다.

구리 공구: PROFIBUS 케이블의 손쉬운 조립

퀵 피복 분리 공구를 사용한 케이블 조립  

퀵 피복 분리 공구를 사용한 케이블 조립

작업을 최소화합니다. PSM-STRIP-FC/PROFIB 퀵 피복 분리 공구를 사용해 Profibus 케이블을 조립할 수 있습니다. 하나의 공구를 사용해 두 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 케이블 및 단일 전선의 피복을 분리하고 플러그에 삽입합니다.
  • 플러그 하우징 커버를 닫으면 모든 작업이 끝납니다.

FO 공구: 툴 케이스 – 현장에서 손쉬운 연결

PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스  

PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스

현장에서 바로 작업하십시오. 실제 조립을 위한 모든 공구와 플러그를 현장에 준비해 둘 수 있습니다. PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스에는 완벽한 공구 제품군이 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 작업을 완벽하게 수행할 수 있습니다.

  • 파이버 피복 분리: 피복 분리 플라이어, 파이버 피복 분리기, 아라마이드 섬유 가위
  • 개별 플러그 컴포넌트를 누르고 제자리에 스크류로 고정
  • 플러그 전면부에서 파이버 절단 및 분리: 섬유 절단 공구

피닉스컨택트의 특허 받은 섬유 절단 공구를 사용하면 시간이 많이 소모되는 크림핑, 본딩 및 연마와 같은 작업을 생략할 수 있습니다.

광섬유 케이블 및 플러그

FO 케이블  

FO 케이블

광섬유 케이블이 제품군에 새롭게 포함되어 완벽한 전송 시스템을 제공할 수 있게 되었습니다. 필요한 제품군에 따라 폴리머 파이버, HCS(Hard Clad Silica) 파이버 또는 유리 섬유 기술 중에서 선택하십시오.

피닉스컨택트는 각기 다른 애플리케이션 및 주변 조건에 맞게 특별히 개발된 케이블 제품을 제공합니다.

  • 플러그 조합을 자유롭게 선택할 수 있는 사전 조립된 광섬유 케이블
  • 미터 단위 광섬유 케이블
  • 광섬유 장치를 기존 광섬유 네트워크에 빠르게 통합하기 위한 사전 조립된 패치 케이블

피닉스컨택트는 1, 2 및 5 m 길이의 패치 케이블을 싱글 모드 및 멀티 모드 유리 섬유 옵션으로 제공합니다.

커넥터:

HCS 및 폴리머 파이버용 플러그 세트를 현장에서 쉽고 빠르게 직접 조립할 수 있습니다. 장치에 사용되는 연결 기술에 따라 FSMA, B-FOC(ST®), SCRJ 및 SC 듀플렉스 플러그 타입 중에서 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스