PoE 스플리터 데이터 및 전원을 로컬로 분리하십시오. FL PD 1001 PoE 스플리터를 사용하면 WLAN 또는 Bluetooth 액세스 지점, 컨트롤러 및 I/O 스테이션과 같이 PoE 인터페이스가 없는 엔드 장치를 PoE 인터페이스에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 이 스플리터는 데이터와 전원을 로컬로 분리합니다. 따라서 PoE 가능 장치가 아닌 경우에도 원격 스테이션에서 비용 효율적으로 손쉽게 설치할 수도 있습니다.

견고한 금속 하우징의 PoE(Power over Ethernet) 스플리터

이점

  • 위쪽 및 아래쪽 방향의 인출 포트로 인해 플랫 컨트롤 캐비닛에서 사용 가능
  • 매우 멀리 있는 원격 스테이션에서 확장된 온도 범위로 사용 가능
  • PoE 및 PoE+에 대한 기가비트 전송 및 지원을 통한 광범위한 사용
RJ45 포트가 있는 PoE 스플리터의 아래쪽

혹독한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징 및 확장된 온도 범위

견고하고 컴팩트한 디자인

금속 하우징 및 확장된 온도 범위로 인해 FL PD 1001T GT PoE(Power over Ethernet) 스플리터는 혹독한 환경 및 원격 스테이션에 사용하기에 적합합니다.

슬림한 디자인과 위쪽 및 아래쪽 방향의 포트 아웃렛으로 인해 플랫 컨트롤 박스에도 손쉽게 설치할 수 있습니다.

컨트롤 박스에 컨트롤러가 있는 PoE 스플리터

컨트롤러 및 WLAN 액세스 지점과 같은 원격 Ethernet 엔드 장치에 전압과 전류를 공급할 수 있는 PoE

강력한 성능 및 유연한 사용

PoE 스플리터는 기가비트 및 고속 Ethernet을 지원하기 때문에 모든 전송 속도에 사용할 수 있습니다. 또한 이 스위치는 PoE​(​IEEE 802.3af) 및 ​​PoE​+​(​IEEE ​802.3at​)를 모두 지원합니다. 24 V DC의 공급과 피드-인에 따라 최대 25 W의 전원을 출력에서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 광범위한 Ethernet 장치에 대한 다양한 적용 시나리오를 구현할 수 있습니다. 이외에도 LED를 통해 출력 전압 및 전원에 대한 진단이 가능합니다.

PoE 스플리터는 데이터 전송을 방해하지 않으므로 모든 자동화 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

PoE 스플리터 개요

PD 1000 PoE 스플리터
PD 1000 PoE 스플리터

전송 속도 10/100/1000 Mbps
전원 공급 PoE/PoE+를 통해(48 V DC)
온도 범위 -40°C ... +70°C
보호 등급 IP20
출력 전압 24 V DC
승인 -
제품 목록으로 이동하기