통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS

통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS

동급 최강

통합 에너지 저장 장치가 있는 QUINT UPS는 매우 효과적인 공간 절약형 솔루션입니다.

돌아가기 DC 애플리케이션용 UPS

카테고리

  • QUINT UPS 제품 목록
    QUINT UPS

    IQ 기술 및 통합 에너지 저장 장치가 포함된 QUINT UPS는 최대 10 A의 부하 전류를 위한 가용성을 극대화합니다.

  • STEP UPS 제품 목록
    STEP UPS

    STEP UPS는 통합 충전식 배터리 모듈을 통해 긴 버퍼 시간을 달성합니다.

검색 위치 통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

초소형: DC UPS 모듈과 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있으므로 통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS는 공간 절약 측면에서 탁월하고 손쉽게 개량할 수 있습니다.

이점

  • 지능적 결합: 제한된 공간에서 인텔리전트 QUINT UPS의 모든 이점 제공
  • 최대 서비스 수명: 충전 전류를 최적화하는 QUINT UPS의 내장형 온도 센서
  • 리튬 이온 또는 납 AGM 에너지 저장 장치로 인한 긴 버퍼 시간
  • 유연한 마운팅: DIN 레일에 스냅 또는 STEP UPS를 플랫 표면에 스크류로 고정

QUINT UPS – 인텔리전트 및 좁음

QUINT UPS  

인텔리전트 DC UPS

QUINT DC-UPS는 공간 절약 측면에서 탁월하고 기존 시스템에서 매우 쉽게 개량할 수 있습니다. 24 V DC 전원 공급 장치를 업스트림 연결하기만 하면 완벽한 UPS 솔루션이 됩니다.

  • IQ 기술이 주는 이점: UPS는 주변 온도에 기초하여 최적의 충전 전류를 계산하므로 에너지 저장 장치의 서비스 수명이 증가합니다.
  • 최소한의 배선 작업
  • 납 AGM 기술을 사용해 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치

UNO UPS – 컴팩트하고 좁음

UNO UPS  

컴팩트 UNO UPS

UNO POWER 전원 공급 장치 제품군에 적합한 60 W 출력 전원을 가진 UNO UPS를 사용할 수 있습니다. 이 무정전 전원 공급 장치는 23 - 30 V DC의 입력 전압에서 유연하게 작동합니다.

  • 크기가 110 x 90 x 90 mm에 불과한 매우 컴팩트한 UPS 제품입니다.
  • 통합 납 AGM 에너지 저장 장치는 45분 동안 0.5 A, 8분 동안 2 A 또는 5분 동안 2.5 A의 긴 버퍼 시간을 보장합니다.

STEP UPS – 배전반용 UPS

STEP UPS  

배전반용 UPS

빌딩 자동화용 DC UPS: STEP UPS는 배전반에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다.

  • 이 무정전 전원 공급 장치는 22.5 - 29.5 V DC의 입력 전압에서 유연하게 작동합니다. 통합 리튬 이온 에너지 저장 장치는 24 V에서 90분 동안 1 A, 45분 동안 2 A 또는 30분 동안 3 A의 긴 버퍼 시간을 보장합니다.
  • 12 V 버전은 10 - 16.5 V DC의 입력 전압에서 작동합니다. 4 A의 출력 전류에서 STEP UPS는 약 45분 동안 버퍼링됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS