TRIO 무정전 전원 공급 장치를 사용해 DC 부하를 안정적으로 공급하고 공간을 절약하십시오. 이제는 스타트업에 입력 그리드가 필요하지 않습니다. 통합 USB 인터페이스를 통해 연결된 산업용 PC를 손쉽게 종료할 수 있습니다.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
-
무중단 전원 공급
2907161
통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS, USB (Modbus/RTU), DIN 레일 마운팅, 푸쉬인 연결, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 10 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-67494-ULEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
승인 ID: LR21417906TA-01EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528BSH
승인 ID: 1025aKC
승인 ID: R-R-PCK-2907161IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-67494-ULcUL Listed
승인 ID: E123528UL Listed
승인 ID: E123528BSH
승인 ID: 1025aLR
승인 ID: LR21417906TA-01EAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20EAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20KC
승인 ID: R-R-PCK-2907161DNV
승인 ID: TAA00000BMNK
승인 ID: TA26283MNK
승인 ID: TA26283McUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827cUL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
공간 절약: 동일한 하우징에 결합된 UPS 모듈 및 전원 공급 장치
선택의 폭이 넓은 VRLA 에너지 저장 장치 시스템으로 인한 긴 버퍼 시간
산업용 PC와 같은 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스
주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치 시스템에서 스타트업 가능
포괄적인 승인 패키지 및 확장된 온도 범위로 인한 광범위한 적용 가능성
푸쉬-인 연결 기술을 통한 손쉬운 설치