내장 배터리가 있는 탁월한 공간 절약형 UPS 모듈: UPS 모듈 및 배터리가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 전원 공급 장치를 업스트림 연결하기만 하면 됩니다.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
-
무중단 전원 공급
2320267
IQ Technology 및 내장 배터리가 적용된 무정전 파워 서플라이, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/10 A, 배터리: 납 AGM 4 Ah, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
일반 | |
배터리 참고 사항 | 이 제품에는 몇 개월마다 충전해야 하는 수명이 제한된 배터리가 포함되어 있습니다. 제품 포장에는 언제 배터리를 스타트업 또는 충전해야 하는지 표시되어 있습니다. 일반적인 수명은 "최신 스타트업" 아래의 에너지 저장 장치 영역에서 확인할 수 있습니다. |
DC 작동 | |
입력 전압 | 24 V DC |
입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC 입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
버퍼 기간 | 180 분 (1 A) |
10 분 (10 A) | |
전류 소모량 | 18.6 A (24 V DC) |
9.5 mA | |
3.6 A | |
14 A |
효율성 | > 97.6 % (주전원 작동, 충전된 전원 저장 장치 있음) |
96.41 % | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
정격 출력 전류(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
출력 전류 제한 | > 15 A (배터리 작동) |
경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
출력 전원 | 240 W |
파워 손실 | 3.1 W (주전원 작동) |
3.19 W (주전원 작동) | |
1.8 W (주전원 작동) | |
6.3 W (배터리 작동) | |
4 W (배터리 작동) | |
5.1 W (배터리 작동) | |
출력 퓨즈 | 1x 25 A |
병렬 연결 | 2 |
직렬 연결 | 아니오 |
주전원 작동 | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
정격 출력 전류(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking(ISFB) | 60 A (0 °C ... 40 °C) |
기간 | 12 ms (SFB 기술) |
배터리 작동 | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
정격 출력 전류(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking(ISFB) | 65 A (0 °C ... 40 °C) |
기간 | 15 ms (SFB 기술) |
신호: 알람 | |
출력 설명 | 릴레이 |
출력 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
신호: 배터리 충전 | |
출력 설명 | 릴레이 |
출력 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
신호: 배터리 모드 | |
출력 설명 | 릴레이 |
출력 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 100 mA |
신호 | |
연속 부하 전류 | ≤ 200 mA |
정격전압 UN | 24 V DC |
충전 완료 전압 | 24 V DC ... 29 V DC (온도 보정) |
충전 전류 | 1.2 A |
정격 용량 | 4 Ah |
버퍼 기간 | 180 분 (1 A) |
10 분 (10 A) | |
배터리 모듈 서비스 수명 | 6 연도 ... 9 연도 (20 °C) |
최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 6 월 (0 °C ... 20 °C) |
최근 스타트업(배터리에만 해당) - 범위 | 3 월 ... 6 월 (20 °C ... 30 °C) |
1 월 ... 3 월 (30 °C ... 40 °C) | |
배터리 기술 | VRLA-AGM |
메모리 매체 | VRLA-AGM Battery 4.0 Ah |
어큐뮬레이터 타입 | 2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06) |
IQ 기술 | 예 |
온도 센서 | 예 |
네트워크 관리 | 예 |
입력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 16 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M4 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
출력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 16 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M4 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
신호 | |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스크류 스레드 | M4 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
인터페이스 | IFS(인터페이스 시스템 데이터 포트) |
시그널링 타입 | LED |
릴레이 접점 | |
인터페이스/소프트웨어 | |
신호 출력 | |
신호화 지정 | 전원 입력 OK(Power In OK) |
상태 표시 | LED |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
정적 켜짐 | |
신호 출력: 스위칭 출력 | |
신호화 지정 | 알람 |
상태 표시 | LED |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
색상 | 빨간색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
신호 출력: 스위칭 출력 | |
신호화 지정 | 배터리 충전 |
상태 표시 | LED 막대 그래프 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 동적 |
색상 | 빨간색/녹색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 동적 |
신호 출력: 스위칭 출력 | |
신호화 지정 | 배터리 모드 |
상태 표시 | LED |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
색상 | 노란색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
제품 타입 | 통합 배터리가 있는 DC UPS |
제품군 | QUINT UPS - 통합 배터리가 있는 UPS |
폐기 | 사용된 배터리는 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 해당 지역의 규정에 따라 폐기해야 합니다. |
IQ 기술 | 예 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
절연 특성 | |
보호 등급 | III |
오염등급 | 2 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
시간 | 295585 h |
폭 | 120 mm |
높이 | 169 mm |
깊이 | 125 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 가로 5 mm, 세로 50 mm로 배열 가능 |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
하우징 제품 | 금속 |
하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
하우징 타입 | 스틸 시트, 아연 도금 |
측면 부품 버전 | 아연 도금 강판, 닫힘 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 40 °C |
주변 온도(충전) | 0 °C ... 40 °C |
주변 온도(방전) | -20 °C ... 50 °C |
기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C, 비응축) |
충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90분 |
레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 |
UL 승인 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL Listed UL 508 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 20 V/m |
주파수 범위 | 1 GHz ... 3 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m |
주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
테스트 전계 강도 | 3 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력/신호 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-6-3 |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 2320267 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUQV3 |
카탈로그 페이지 | 344페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4046356554183 |
개당 중량(패키지 포함) | 4,590 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4,114 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666 |
호환 가능한 제품
-
IFS-USB-DATACABLE - 데이터 케이블 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - 데이터 케이블 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 데이터 케이블 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - 데이터 케이블 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 마운팅 어댑터 2938196
-
UTA 107/30 - 마운팅 어댑터 2320089
-
LM-S-UWA - 마운팅 어댑터 2907466
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - 퓨즈 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - 메모리 블록 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 무정전 전원 공급 교체 배터리 1283116
이점
자동 배터리 탐지, 작동 중 도구 없이 배터리 교체 기능 및 IFS 인터페이스를 사용한 통신으로 인한 손쉬운 조작
최대 1.5배의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
포괄적인 라이센스 패키지와 광범위한 파라미터화 및 진단 옵션으로 인해 범용 사용에 적합한 장치