IQ 기술이 적용된 DC UPS

IQ 기술이 적용된 DC UPS

더 오랜 시간 작동

지능적 IQ 기술은 언제 어디서나 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화합니다.

돌아가기 DC 애플리케이션용 UPS

카테고리

  • QUINT DC-UPS 제품 목록
    QUINT DC-UPS

    DC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치인 QUINT DC-UPS는 최고의 시스템 가용성을 보장합니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    QUINT UPS를 위한 무료 구성 소프트웨어, 다양한 데이터 케이블 및 에너지 저장 장치 마운팅 세트가 제공됩니다.

검색 위치 IQ 기술이 적용된 DC UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트 UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. IQ 기술은 필요한 정보를 직관적인 방식으로 즉시 제공합니다. 통합 인터페이스를 통해 언제 어디서나 시스템의 작동 상태를 확인할 수 있습니다.

이점

  • 에너지 용량의 완벽한 활용: 프로세스와 애플리케이션에 가능한 오랫동안 전원을 지속적으로 공급
  • UPS가 에너지 저장 장치의 남은 수명을 인식하여 오류 발생 전에 조기 경고
  • 현재 상태: UPS가 에너지 저장 장치의 현재 성능 확인
  • 배터리 용량 및 기술의 자동 인식(VRLA, WTR, LiFePO4)
  • UPS를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하여 시스템에 최적으로 통합
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 IQ 기술이 적용된 DC UPS 장치

IQ 기술을 사용한 인텔리전트 QUINT DC UPS

IQ 기술이 적용된 DC UPS  

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 관리

IQ 기술은 인텔리전트 전원 공급 솔루션의 핵심입니다. 무정전 전원 공급 장치는 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화합니다. 버퍼 시간이 최적으로 활용됩니다. 무중단 전원 공급을 위한 인텔리전트 UPS를 사용해 작업 중단을 방지하십시오.

  • 에너지 저장 장치의 충전 상태 및 잔여 작동 시간을 파악합니다.
  • 오류에 대한 경고가 조기에 제공되기 때문에 오류를 미리 방지할 수 있습니다.
  • 에너지 저장 장치의 서비스 수명을 극대화할 수 있습니다.
  • 모든 관련 정보를 컴퓨터 및 상위 레벨 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

산업용 Ethernet용 통신 가능 QUINT DC UPS

산업용 Ethernet용 QUINT DC UPS  

산업용 Ethernet용 QUINT DC UPS

기존의 산업용 네트워크와 통합을 위한 QUINT DC UPS는 Industrie 4.0을 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 통합 인터페이스를 사용하면 언제 어디서나 시스템을 모니터링, 구성 및 종료하여 안전한 상태로 유지할 수 있습니다.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

DC 애플리케이션용 QUINT UPS

QUINT DC UPS  

인텔리전트 QUINT DC UPS

출력 전류가 5 - 40A인 24V DC용 UPS 모듈을 사용하면 전원 공급 장치, UPS 모듈 및 에너지 저장 장치가 결합된 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다.

  • IQ 기술을 통해 에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링을 최적으로 사용합니다.
  • 통합 인터페이스를 통해 위치에 상관없이 모니터링 및 파라미터화가 가능합니다.
  • SFB 기술과 동적 및 정적 부스트가 적용된 그리드 및 배터리 작동용 파워 리저브가 제공됩니다.
  • 부하 우선 순위 지정 기능이 있는 최고 성능의 배터리 충전기: 부하 전원 공급 장치가 복원되면 신속하게 재충전되어 뛰어한 시스템 가용성을 제공합니다.

올바른 에너지 저장 장치 선택

에너지 저장 장치  

자신의 UPS 솔루션에 적합한 에너지 저장 장치

QUINT DC UPS용 애플리케이션에 적합한 에너지 저장 장치를 선택하십시오.

  • 리튬: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1.3 Ah, 3.4 Ah, 7.2 Ah, 12 Ah, 38 Ah

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS

서비스

이해하기 쉬운 설명

새로운 QUINT DC UPS는 시스템에 대한 정보를 제공합니다.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2320241&library=krko&pcck=P-22-07-07-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL