DC/DC 컨버터

DC/DC 컨버터

안정화된 DC 전압

소비 장치 오작동 방지: DC/DC 컨버터는 안정화된 DC 전압을 제공합니다.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

  • UNO POWER 제품 목록
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC 컨버터는 PV 시스템에서 컨트롤 캐비닛에 전원을 직접 공급합니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    AC 전원 단자대는 정류 및 필터링된 전압을 MINI DC/DC 컨버터에 공급합니다.

  • TRIO POWER 제품 목록
    1500 V의 TRIO POWER DC/DC 컨버터

    1500 V의 TRIO 제품군 DC/DC 컨버터는 PV 및 드라이브 기술 분야의 애플리케이션에 이상적입니다.

검색 위치 DC/DC 컨버터

이 카테고리의 전 상품 보기

DC/DC 컨버터는 안정화된 DC 전압을 제공합니다. 전압 컨버터를 사용하여 애플리케이션에서 외란을 방지하십시오. 이 장치는 케이블 길이가 긴 경우에도 부하에 항상 안정화된 DC 전압이 공급되도록 전압을 재생성합니다. DC/DC 컨버터를 사용하면 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.

이점

  • 가장 강력한 출력측: 손쉬운 시스템 확장, 복잡한 부하의 안정적인 시작 및 미니어처 회로 차단기 트리핑(SFB 기술)
  • 가장 포괄적인 시그널링: 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
  • 푸쉬-인 연결 및 스크류 연결 중에서 자유롭게 선택
  • 폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있게 하는 Ex 및 IECEx 인증
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 QUINT DC/DC 컨버터

최고 수준의 기능을 제공하는 QUINT DC/DC 컨버터

푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 QUINT DC/DC 컨버터  

푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 QUINT DC/DC 컨버터

최고 수준의 기능과 최신 기술이 적용된 QUINT DC/DC 컨버터는 안전성과 안정성을 함께 제공합니다.SFB 기술, 정적 부스트(125%) 및 예방적 기능 모니터링을 사용하는 이 컨버터는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.

DC/DC 컨버터의 새로운 추가 이점으로는 동적 부스트(5 s 동안 200%), 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술의 자유로운 선택, IECEx 승인 등이 있습니다. 또한 폭발 위험이 있는 영역에서도 사용할 수 있습니다. 이외에도 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

QUINT DC/DC 컨버터의 전압 레벨

QUINT DC/DC 컨버터의 전압 레벨  

QUINT DC/DC 컨버터의 전압 레벨

QUINT DC/DC 컨버터는 최대 20 A 전류의 전원 등급에 적합합니다. 넓은 입력 전압 범위 덕분에 최대 480 W 성능 클래스의 모든 일반 입력 및 출력 전압이 가능합니다. 이 장치는 12 V DC, 24 V DC 또는 48 V DC의 정격 입력 전압을 5 - 56 V DC의 출력 전압으로 변환합니다.

또한 넓은 범위의 입력을 가진 QUINT DC/DC 컨버터는 철도 산업 또는 전원 생산 분야 등의 애플리케이션에 이상적입니다. 가능한 입력 전압의 범위는 42 - 96 V DC 또는 67 - 154 V DC입니다.

보호 코팅이 있는 QUINT DC/DC 컨버터

보호 코팅이 있는 QUINT DC/DC 컨버터  

보호 코팅이 있는 QUINT DC/DC 컨버터

보호 코팅이 있는 QUINT DC/DC 컨버터는 내성이 뛰어나고 극한 환경에 적합합니다. DC/DC 컨버터의 보호 코팅은 먼지, 부식성 가스 및 100% 습도뿐만 아니라 부식 관련 연면 전류 및 전기 화학적 마이그레이션에 의한 오류를 방지합니다.

1500 V의 TRIO DC/DC 컨버터

분산 전원 공급용 TRIO DC/DC 컨버터  

분산 전원 공급용 TRIO DC/DC 컨버터

1500 V의 TRIO 제품군 DC/DC 컨버터는 필드에서 시스템에 전원을 직접 공급하고 중앙 그리드가 없어도 안정적인 전원 공급 장치를 제공합니다. 따라서 PV 및 드라이브 기술 분야의 애플리케이션에 이상적입니다.

PV 시스템의 경우 공급 그리드 없이 TRIO DC/DC 컨버터를 사용하여 중앙 인버터를 시작할 수도 있습니다.

드라이브 기술의 경우 이 장치는 24 V를 기계에서 직접 생성하여 시스템 컨트롤러에 공급합니다. 

PV 애플리케이션용 UNO DC/DC 컨버터

PV 모듈에서 직접 공급  

PV 패널에서 컴바이너 박스에 전원을 직접 공급하기 위한 UNO DC/DC 컨버터

UNO POWER 제품군의 DC/DC 컨버터를 사용해 PV 시스템에서 컨트롤 캐비닛에 전원을 직접 공급하십시오. 예를 들어, 최대 1000 V DC의 스트링 전압에 직접 연결하여 PV 패널에서 컴바이너 박스에 전원을 직접 공급할 수 있습니다. 따라서 설치 비용이 추가로 절약되고 시스템 효율성이 향상됩니다.

MINI POWER를 사용한 전압 변환

10 - 75 V DC의 전압용 MINI POWER  

MINI DC/DC 컨버터의 전압 레벨

MINI POWER 제품군의 DC/DC 컨버터는 낮은 전원 등급에 적합합니다. 이 전압 컨버터는 10 - 75 V DC의 입력 전압에 사용할 수 있습니다. 0.7 및 2 A 사이의 전류가 이 컨버터에서 제공됩니다. LED 및 액티브 스위칭 출력은 출력 전압을 모니터링하는 데 사용됩니다. MINI DC/DC 컨버터는 특히 측정 및 제어 기술에 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤 캐비닛용 전원 공급 장치