고객 맞춤형 PCB 연결

PCB 연결용 구성기

개별 솔루션을 만드는 빠른 방법

원하는 제품을 구성하려면 단지 몇 개의 항목만 필요합니다.

피닉스컨택트는 다양한 표준 제품 외에도 각각의 고객 요구에 맞게 조정된 제품을 제공할 수 있습니다. 표준 컬러 버전, 인쇄 및 코딩에서부터 완벽한 신제품 개발에 이르기까지 고객이 원하는 거의 모든 것이 가능합니다.

이점

  • PCB 연결을 위한 맞춤형 솔루션
  • 향상된 유연성을 위한 확장된 표준 포트폴리오
  • 현대적인 제조 프로세스, 전세계 생산 시설 및 현지 창고를 활용한 높은 배송 안정성
  • 즉시 사용 가능한 150가지 제품군의 6000개 이상의 제품 버전 외에도 수많은 조합이 가능한 구성기

PCB 단자대, PCB 커넥터 및 PCB 헤더용 구성기

직관적인 온라인 구성: 피닉스컨택트의 현대적인 온라인 구성기는 개별 솔루션을 만드는 과정을 지원합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지, 직관적인 사용자 인터페이스 등으로 인해 원하는 제품을 구성하려면 단지 몇 개의 항목만 필요합니다.

다양한 색상 제공

PCB 단자대 및 PCB 커넥터용 컬러 버전  

다양한 색상 제공

피닉스컨택트는 표준 조건에 따라 다음과 같은 컬러 버전의 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 헤더를 제공합니다.

  • 녹색(RAL 6021과 유사)
  • 검정색(RAL 9005와 유사), 밝은 회색(RAL 7035와 유사)
  • 회색(RAL 7042와 유사) – 커넥터 전용
  • 파란색(RAL 5015와 유사) – PCB 단자대 전용
  • 요청 시 기타 색상 제공
     

인쇄

PCB 단자대 및 PCB 커넥터의 맞춤형 인쇄  

맞춤형 인쇄

피닉스컨택트는 연결 컴포넌트의 개별 마킹을 위한 인쇄된 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 헤더를 제공합니다. 검정색 제품 하우징은 흰색으로 인쇄되고 다른 모든 색상은 검정색으로 인쇄됩니다.

  • 모든 핀의 맞춤형 인쇄(2개의 영숫자 또는 1개의 특수 문자)
  • 표준화된 인쇄 프로세스
  • 각 제품군에 정의된 글꼴 크기
  • 서로 다른 인쇄 방향
  • 요청 시 복잡한 인쇄 가능

코딩

안전성을 높이기 위한 코딩된 커넥터 및 헤더  

안전성을 높이기 위한 코딩

오접속을 방지하기 위해 피닉스컨택트는 코딩된 커넥터와 헤더를 제공합니다. 코딩 프로파일, 코딩 탭 또는 코딩 핀이 코딩에 사용되거나 코딩 러그가 제거됩니다.

  • 모든 핀의 개별 코딩
  • 모든 제품군을 위한 다양한 코딩 솔루션
  • 수직 헤더의 경우 PCB용 코딩도 가능

새로운 고객 맞춤형 개발

새로운 고객 맞춤형 개발  

새로운 고객 맞춤형 개발

특정 요구 사항을 가지고 있으며 기본 설정에 맞는 새로운 개발이 필요합니까? 피닉스컨택트는 개발, 생산 및 품질 보증 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 구현 프로세스 전반에서 고객을 지원합니다. 고객의 신제품에 필요한 모든 서비스도 제공합니다.

  • 고객이 원하는 디자인으로 제작된 연결 솔루션
  • 단일 공급자를 통한 개발, 품질 검증 및 인증의 일괄 처리
  • 제품 및 생산의 동시 엔지니어링
  • 프로토타입의 조기 납품
  • 스타트업에서 단종에 이르는 완벽한 지원 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드