시스템 자동화용 제어 솔루션

시스템 제어 및 모니터링

스마트 시스템 자동화

복잡한 시스템의 손쉬운 모니터링 및 제어를 위한 인텔리전트 솔루션입니다.

돌아가기 PLCnext Control

카테고리

검색 위치 시스템 자동화용 제어 솔루션

이 카테고리의 전 상품 보기

모듈형 확장을 지원하는 표준화된 제어 솔루션을 사용하여 운반 기술 분야의 기계와 시스템을 인텔리전트하게 자동화할 수 있습니다. 개별 버전을 사용하여 시스템의 모니터링부터 복잡한 제어까지 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

이점

  • 모듈형 확장을 지원하는 컨트롤 캐비닛 개념으로 인해 생산 환경에서 다양한 적용 가능성
  • 포괄적인 소프트웨어 패키지가 있는 표준환된 솔루션을 사용하여 개발 작업을 크게 줄이면서 빠른 스타트업 가능
  • 예방적 유지 관리 및 빅 데이터 분석의 일환으로 사용 가능한 스마트 서비스를 통한 효율적인 시스템 운영
  • 전통적 및 현대적 프로그래밍 언어의 사용이 가능한 PLCnext Technology

인텔리전트 제어 – 기계 및 시스템의 완전한 제어

스마트 시스템 제어  

머신 및 시스템의 효율적인 자동화

컨트롤 캐비닛에서의 스마트 생산 제어를 통해 조립 및 생산 기계뿐만 아니라 물류 장치를 제어할 수 있습니다.

여기에서 기능적 세이프티가 특히 중요합니다. 통합된 SafetyBridge 기술로 인해 비상 정지, 안전 도어 및 양손 스타터와 같은 포괄적인 세이프티 기능이 고려됩니다. 또한 상위 레벨 시스템 구조로의 통합이 많은 컨트롤러 제조업체 및 통신 프로토콜에서도 지원됩니다.

손쉬운 모니터링 – 시스템 데이터를 안정적으로 전달

안정적인 데이터 모니터링  

최적화를 위해 글로벌 기계 데이터 사용

클라우드 연결을 통해 실시간 데이터를 전송하면 잠재적인 최적화 가능성을 활용할 수 있습니다.

이것은 예를 들어, 글로벌 운영을 분석하고 최적화하여 생산성을 향상시킬 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 사전 예방적 유지 관리는 전적으로 실시간 데이터의 수집 및 전송에 달려 있습니다. 마모되기 쉬운 컴포넌트의 신속한 교체 덕분에 기계의 서비스 수명을 연장하고 예측 가능한 시스템 가용성으로 인해 생산을 보다 잘 계획할 수 있습니다.

경계를 넘는 자동화 – 미래의 생산을 위한 제어 솔루션

PLCnext Store  

효율적인 자동화를 위한 유용한 기능 블록 및 앱 사용

PLCnext Technology 덕분에 IEC 61131-3 언어인지 아니면 고급 언어인지 여부에 상관없이 원하는 프로그래밍 언어로 유연하게 작업할 수 있습니다.

자동화 기술 분야의 산업용 애플리케이션을 위한 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 PLCnext Store에서 다운로드할 수 있습니다. 이러한 앱과 제공되는 오픈 소스 소프트웨어를 사용하면 특정 애플리케이션에 맞게 다른 기술적 기능을 추가하여 PLCnext Control 장치를 손쉽게 직접적으로 확장할 수 있습니다.

컨트롤러에 통합된 클라우드 연결을 통해 전세계의 기계 및 시스템 데이터를 평가할 수 있습니다.

안전한 통신 – 시스템을 위한 혁신적인 방패

시스템 보호  

기계를 위한 안정적인 보호

외부의 무단 액세스로부터 시스템을 보호하십시오. 피닉스컨택트의 사이버 보안 제품은 강력하고 유연하며 빠른 방화벽을 통해 시스템 네트워크를 보호합니다. 또한 옵션 VPN 기능을 사용하면 인터넷을 통해 원격 위치 또는 기계에 안전하게 연결할 수 있습니다.

개별 구성 – 맞춤형 컨트롤 캐비닛 솔루션

컨트롤 캐비닛 솔루션을 위한 기능 범위  

컨트롤 캐비닛의 쉽고 빠른 맞춤형 구성을 가능하게 하는 기능 블록

기본 버전의 확장 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션은 SafetyBridge 기술 및 통합 클라우드 연결을 사용한 기능적 세이프티의 통합을 특징으로 합니다.

사이버 보안, WLAN 연결 및 모터 제어와 같은 다양한 기능 블록을 통해 수많은 애플리케이션이 가능합니다. 특정 목적을 위한 개별 컴포넌트를 사용하여 솔루션을 확장할 수 있습니다.

기존 개념 및 포괄적인 기능 블록으로 인해 자동화 솔루션의 계획 및 프로그래밍 작업이 크게 줄어듭니다. 결과적으로 프로젝트 구현이 빨라집니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166