온도 모니터링 릴레이(서미스터) 제품 목록

필터

2개의 결과

최신

모니터링 릴레이 - EMD-BL-PTC - 2906252

모터 권선(최대 6개의 PTC)의 온도 모니터링, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, 서미스터 회로의 단락-회로 모니터링 기능 있음, 스크류 연결방식.

최신

모니터링 릴레이 - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

모터 권선(최대 6개의 PTC)의 온도 모니터링, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, 서미스터 회로의 단락-회로 모니터링 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

2 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166