지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

정보 기술용 서지 보호 장치

정보 기술 및 통신용 서지 보호

IT 인터페이스는 과전압에 특히 민감합니다. 보호 회로에 의해 높은 전송 속도가 손상되지 않는 것이 이상적입니다. 빠르게 작동하는 강력한 컴포넌트는 최소한의 감쇠로 우수한 수준의 보호를 제공합니다. 과전압이 안전하게 제한됩니다. 대역폭은 사실상 영향을 받지 않습니다.

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치
2881007

Class EA(CAT6A)에 따른 서지 보호, 기가비트 Ethernet(최대 10 Gbps), 토큰 링, FDDI/CDDI, ISDN 및 DS1용. PoE++ / 4PPoE(Power over Ethernet) "모드 A" 및 "모드 B"에 적합. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 접지 연결 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - 서지 보호 장치
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - 서지 보호 장치
2906787

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 나이프 분리 있음, 3개의 신호 전선용, 공통 기준 전위. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용. 가스 방전관을 통한 간접 접지, 영역 2에 대한 EX e 승인, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2906796
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - 서지 보호 장치
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - 서지 보호 장치
2906796

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 나이프 분리 있음, 3개의 신호 전선용, 공통 기준 전위. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용. 가스 방전관을 통한 간접 접지, 2구역에 대한 EX e 승인. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 서지 보호 및 고속 네트워크에 대한 모든 표준 준수
  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 애플리케이션별 설계 및 연결 기술을 통한 다양한 용도
  • 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트

신제품

DIN 레일에 설치된 통신 애플리케이션을 위한 DIN 레일 및 월(wall) 마운팅 서지 보호

통신 애플리케이션용 보호

VDSL 및 G.fast를 사용한 고속 전송용

새로운 DT-TELE-WM-RJ45-PT-I 보호 장치는 서지 전압으로 인한 손상으로부터 고속 TC 애플리케이션을 보호합니다. DIN 레일, 컨트롤 캐비닛 패널 또는 벽에 서지 보호 장치를 장착하면 됩니다.

주요 기능

  • 터미널 블록 및 시스템 커넥터 연결을 사용하여 벽 및 DIN 레일에 마운팅
  • 최대 250 Mbps(VDSL) 및 1.5 Gbps(G.Fast)까지 사용 가능
  • 통합 상태 인디케이터

이점

  • 나사로 장착하고 DIN 레일에 래칭하여 캐비닛과 벽면에 쉽게 설치 가능
  • 고속에서도 제한 없는 데이터 전송
  • 장치의 상태 인디케이터를 통한 정밀한 기능 모니터링

정보 기술용 서지 보호 장치

정보 기술용 서지 보호 장치

정보 기술 서지 보호용 구성기

데이터 네트워크에 이상적인 서지 보호를 만드십시오.

제품군 개요

다양한 애플리케이션을 위한 DATATRAB DT 제품군의 제품
다양한 연결 기술을 사용하는 통신 애플리케이션을 위한 일체형 서지 보호
푸쉬-인 연결 기술과 3단계 신호 기능이 있는 PLUGTRAB PT-IQ
다양한 애플리케이션을 위한 DATATRAB DT 제품군의 제품

피닉스컨택트의 DATATRAB DT 제품군은 수많은 애플리케이션을 위한 보호를 제공합니다.

  • 최대 10 기가비트 Ethernet의 고속 네트워크
  • RS-485 인터페이스가 있는 네트워크
  • DSL을 포함한 통신용 아날로그 및 디지털 인터페이스

모든 서지 보호 장치는 시스템과 호환되며 적절한 연결 기술을 갖고 있습니다.

DT-LAN-CAT6+ 버전은 매우 높은 전송 속도로 Ethernet, PoE(Power over Ethernet), ISDN, 토큰 링, DS1 등과 같은 다양한 데이터 프로토콜을 지원합니다.

DATATRAB를 어댑터 또는 DIN 레일 모듈로 사용할 수 있습니다.

다양한 연결 기술을 사용하는 통신 애플리케이션을 위한 일체형 서지 보호

전체 폭이 6 mm에 불과한 TERMITRAB complete는 TTC‑6‑1x2‑TELE… 솔루션의 형태로 통신 인터페이스를 위한 컴팩트하고 안정적인 보호를 제공합니다. 보호 회로는 VDSL 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 컴팩트한 크기의 이 서지 보호 솔루션은 최대 250 Mbps의 높은 데이터 속도에서도 필요한 신호에는 영향을 주지 않으면서 트랜션트로부터 안정적으로 보호합니다.

통신 인터페이스용 보호 장치는 푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다.

푸쉬-인 연결 기술과 3단계 신호 기능이 있는 PLUGTRAB PT-IQ

또한 PLUGTRAB PT-IQ 인텔리전트 서지 보호는 데이터 케이블을 서지 전압으로부터 안정적으로 보호합니다. 보호 회로는 특히 HF 애플리케이션에 적합하게 맞춤형으로 제공됩니다. 보호 회로의 모든 전압 제한 컴포넌트는 자속적으로 모니터링됩니다.

이점: 빈번한 서지 전압으로 인해 기존의 손상도 탐지하여 표시합니다. 다단계 상태 인디케이터 덕분에 서지 보호 장치의 상태를 항상 확인할 수 있습니다.

  • 빨간색 = 교체 필요
  • 노란색 = 교체 권장
  • 녹색 = 서지 보호 장치 정상

컨트롤러를 사용하여 연결된 모든 보호 장치에 대해 그룹 원격 시그널링을 구현할 수 있습니다. 기존 스크류 연결과 기존 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택할 수 있습니다.

정보 기술용 서지 보호

DATATRAB 사용

일반 적용 분야

정보 기술용 보호 장치는 두 개의 영역으로 구분됩니다.

  • 데이터 인터페이스
  • 통신 애플리케이션

데이터 기술은 매우 낮은 전압 및 높은 전송 속도에서 작동합니다. 이와 달리 통신 시스템은 케이블 인프라로 인해 낮은 데이터 전송 속도와 높은 전압을 사용합니다.