지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - 서지 보호 장치
2906769

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 나이프 분리 있음, 3개의 신호 전선용, 공통 기준 전위. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용(최대 90 Mbps). 가스 방전관을 통한 간접 접지. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
유지 관리 작업이 필요한 경우 수직 나이프 분리를 통해 신호 회로를 손쉽게 중단 가능