지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TTC-6-FMRS-UT - 원격 시그널링 세트
2907810

TERMITRAB complete 또는 CLIXTRAB 제품군인 인접한 서지 보호 장치의 광학 모니터링 및 플로팅 원격 시그널링용 모듈 세트. 직접 접지된 DIN 레일에 적합.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
광학 모니터링을 통해 최대 40개의 보호 장치를 원격으로 모니터링
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.