산업용 AI
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
MCR 기술 및 신호용 서지 보호
TTC-EX-PP - 격판
TTC-EX-PP
-
격판
1011977
TTC-EX 시스템에서 원격 시그널링 모듈과 서지 보호 사이에 50 mm의 간극을 확보하기 위한 NS-35/7,5 DIN 레일용 격판.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: TH 35 - 7.5 mm
소재 사양
색상
파란색 (RAL 5015)
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
하우징 소재
FR 4-21
치수
치수 도면
폭
1.6 mm
높이
150 mm
깊이
76 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
≤ 2000 m (amsl)
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
상용 데이터
항목 번호
1011977
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
CL226Z
GTIN
4055626487120
개당 중량(패키지 포함)
28.52 g
개당 중량(패키지 제외)
28.6 g
관세 번호
85340019
원산지
SI
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV GL
승인 ID: TAE000027G
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
0.807 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말