D-LAN-CAT.5-FP - 서지 보호 장치
2800723

최대 1 Gbps의 데이터 네트워크용 정밀 서지 보호. Ethernet, PoE(Power over Ethernet, 모드 A 및 모드 B), 토큰 링, ISDN 및 DS1에서 사용. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

카테고리 5 및 카테고리 6 데이터 네트워크
최대 1 Gbps의 안정적인 전송 속도
RJ45 커넥터를 통한 8개 신호 경로 보호 어댑터