D-LAN-CAT.5-HC
-
서지 보호 장치
2800763
최대 1 Gbps의 데이터 네트워크용 서지 보호. Ethernet, PoE(Power over Ethernet, 모드 A 및 모드 B), 토큰 링, ISDN 및 DS1에서 사용. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그
제품의 세부 정보
| 제품군 | DATATRAB |
| IEC 카테고리 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| VDE 요구 사항 클래스 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| 설계 | 연결 플러그, DIN 레일 마운트용 |
| 핀 수 | 8 |
| 모듈당 전선 쌍 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 28 mm |
| 높이 | 110 mm |
| 깊이 | 60 mm (NS 35 어댑터 포함) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 하우징 소재 | PC+ABS |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 최대 연속 작동 전압 UC | ± 5 V DC |
| 최대 연속 전압 UC(라인-라인) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
| 정격 전류 | ≤ 1.5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 600 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 350 A |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 1 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-라인) | ≤ 25 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-어스) | ≤ 100 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-라인) | ≤ 25 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-어스) | ≤ 100 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 25 V |
| ≤ 90 V (PoE) | |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 750 V |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 35 V |
| ≤ 110 V (PoE) | |
| In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 850 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 35 V (C1-700 V/350 A) | |
| ≤ 110 V (C1-700 V/350 A-PoE) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 700 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | ≤ 0.5 dB (100 MHz/100 Ω) |
| ≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω/링크 클래스 E) | |
| Near-End crosstalk 감쇄 | 타입 63 dB (1 MHz / 100 Ω / 링크 클래스 E) |
| 타입 43 dB (16 MHz / 100 Ω / 링크 클래스 E) | |
| 타입 30 dB (100 MHz/100 Ω/링크 클래스 E) | |
| > 40 dB (100 MHz/100 Ω) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 250 MHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 15 pF (f=1MHz / VR= 0V) |
| 용량 (코어-어스) | 타입 5 pF (f=1MHz / VR= 0V) |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 700 V / 350 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| D1 - 1kA | |
| 추가 기술 데이터 | |
| 최대 총 방전 전류 Itotal max (8/20) µs | 10 kA (1x) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| VDE 요구 사항 클래스 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | VDE 0110-1 / IEC 60664 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21/A1 |
| 참고 | 2008 |
| 표준/사양 | GB/T 18802.21 |
| 참고 | 2004 |
| 표준/사양 | EN 61643-21/A1 |
| 참고 | 2009 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 |
| 마운트 타입 | 연결별 연결 플러그 및 DIN 레일, 35mm |
| 항목 번호 | 2800763 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL3112 |
| GTIN | 4046356730280 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 178 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 25 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 45d9601d-4c22-4fe9-b5f1-3de07a7837df |
호환 가능한 제품
이점
카테고리 5 및 카테고리 6 데이터 네트워크
최대 1 Gbps의 안정적인 전송 속도
RJ45 커넥터를 통한 8개 신호 경로 보호 어댑터