지지대 제품 목록

필터

33개의 결과

지지 브래킷 - AB/SS - 0404428

절연 소재로 제작된 지지 브래킷, 고정 스크류 있음, 3 x 10 mm 또는 6 x 6 mm 부스바용, 색상: 회색

지지 브래킷 - AB/SS-EX - 0404415

지지대, 절연체, 고정 스크류 2개, 3 mm x 10 mm 또는 6 mm x 6 mm 부스바용, 색상: 회색

지지 브래킷 - AB/SS-M - 3025888

절연 소재로 제작된 지지 브래킷, 고정 스크류 있음, 3 x 10 mm 부스바용, 색상: 회색

지지 브래킷 - AB2/SS - 0404431

이중 지지 브래킷, 절연 소재, 3 mm x 10 mm 또는 6 mm x 6 mm 부스바용(옵션), 높이: 48 mm

지지 브래킷 - AB3/SS - 0800086

지지 브래킷,소재: PA,색상: 회색

지지 브래킷 - ABN 2/SS - 0404460

이중 지지 브래킷, 절연 소재, 3 x 10 mm 또는 6 x 6 mm 부스바용(옵션), 닫힌 상태에서 높이: 39 mm

지지 브래킷 - AB-SK/E - 3026476

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 길이: 10 mm, 폭: 56 mm, 높이: 20 mm, 핀 수: 2, 색상: 은색

지지 브래킷 - AB-SK TOP - 3062090

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 길이: 102.4 mm, 폭: 5.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색

33 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166