주파수 인버터용 QUINT POWER 제품 목록

필터

1개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전원 공급 장치 - QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 2320830

1차 전환 DIN 레일 전원 공급 장치. AC 입력: 2개 위상 간 작동에 적합(400 V AC). DC 입력: FI 중간 회로에서 작동에 적합. 출력: 24 V DC/20 A

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166