PoE 인젝터 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POTENTIAL_SEPERATION_POSSIBLE_STR, helpText=일부 분배기 박스의 경우 2개의 슬롯 행 간 공급 전압의 전기 절연이 가능합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/62984_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인젝터 - INJ 1000 - 2703005

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

인젝터 - INJ 1000-T - 2703006

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위

인젝터 - INJ 1010 - 2703007

PoE 인젝터, 60 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

인젝터 - INJ 1010-T - 2703008

PoE 인젝터, 60 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위

인젝터 - INJ 1100-T - 2703009

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위, 전위 분리

인젝터 - INJ 1110-T - 2703010

PoE 인젝터, 60 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위, 전위 분리

인젝터 - INJ 2101-T - 2703011

PoE 인젝터, 30 W, 스크류 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전위 분리, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

인젝터 - INJ 2102-T - 2703012

PoE 인젝터, 30 W, IDC 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전위 분리, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

인젝터 - INJ 2103-T - 1004065

PoE 인젝터, 30 W, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전위 분리, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

인젝터 - INJ 2113-T - 1004066

PoE 인젝터, 60 W, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전위 분리, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166